Tulevaisuuden turvallisuus, nykyaikaiset, turvalliset ja työntekijäystävälliset työolosuhteet - hyviä syitä tehdä WIKA INTEC:stä osa elämääsi!
Heinäkuussa 2020, sen jälkeen kun yritys oli ollut 20 vuotta WIKA:n osakkuusyhtiö, historiallinen nimi "Störk" poistettiin ja Störk Mess- und Regeltechnik GmbH nimettiin uudelleen WIKA INTEC GmbH:ksi. Siitä lähtien WIKA-konsernin vahva brändi ja korkea profiili ovat palvelleet aluettamme ja Dollessa (Sachsen-Anhalt) sijaitsevaa toimipaikkaamme. Henkilöstömarkkinointi vakioitiin asioiden yksinkertaistamiseksi, ja tavanomaiset yhteyshenkilöt ovat edelleen käytössä.
Faktoja ja lukuja
Vuonna 1950 perustettu ja vuodesta 1999 WIKA-konserniin kuulunut Störk Mess-und Regeltechnik GmbH on merkittävä teollisuuden lämpötilanmittaustekniikan valmistaja. Yli 100 motivoitunutta työntekijää noin 5 000m2:n nykyaikaisimmalla tuotantotilalla varmistaa, että Störkin tuotteet täyttävät ensiluokkaiset vaatimukset.
Palkinnot ja tiedotusvälineiden raportit
2016: Anhaltin osavaltion yleisen työnantajayhdistyksen yrittäjäpalkinnon toinen sija. V. (Lehdistötiedote)
2021: Magdeburger Volksstimme -sanomalehdessä 26. helmikuuta 2021 julkaistu artikkeli "Gute Chancen für gute Fachkräfte" ("Hyviä mahdollisuuksia ammattitaitoisille työntekijöille") (artikkeli)
Sijainti - WIKA INTEC GmbH
Huomautus: A14-tien uusi liittymä valmistui syyskuussa 2020. WIKA INTEC sijaitsee siis vain 500 metrin päässä moottoritien liittymästä.
Asiakkaat mitä erilaisimmilta toimialoilta eivät merkitse meille vain monipuolistumista vaan myös turvallisuutta. Pörssikursseista riippumatta pystymme omistajan johtaman perheyrityksen tytäryhtiönä reagoimaan nopeasti talouden kehitykseen, mikä takaa turvallisen tulevaisuuden.
Dolle tai Bördeland - WIKA INTEC:n koti
Dolle kuuluu Elbe-Heiden kuntayhtymään ja sijaitsee keskellä Colbitz-Letzlinger Heideä, joka on metsäistä ja maatalousvaltaista aluetta Börden alueella. Dolle tarjoaa erityisesti perheille ja luonnon ystäville optimaalisen työ- ja elinympäristön. Mutta myös osavaltion pääkaupunki Magdeburg, joka on vain 30 minuutin ajomatkan päässä, edistää korkeaa elämänlaatua monilla kulttuuritarjouksillaan.
Pysyt kunnossa kanssamme
Terveytesi on meille tärkeää. Tuemme sinua laajalla valikoimallamme kokonaisvaltaista hyvinvointiasi edistäviä toimenpiteitä. Tähän kuuluu muun muassa kuukausittainen hedelmäpäivä, jolloin voit nauttia tuoreita hedelmiä. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vuokrata työpyörän.
Työ osana elämää
Baijerilaisen perheyrityksen tytäryhtiönä olemme erityisen tietoisia vastuustamme työnantajana ja haluamme varmistaa, että työ- ja yksityiselämä on tasapainossa. Siksi sinulla on meillä joustava työaikatili. Normaali työaika on 38 tuntia viikossa. Työntekijämme saavat myös 30 päivää vuosilomaa, jonka lisäksi heille maksetaan loma- ja joulubonuksia.
Hyvin hoidettu jopa eläkeiässä!
Erilaisilla toimenpiteillä, kuten korollisella WIKA-säästökirjalla, eläkkeeseen liittyvien etuuksien vapaaehtoisella maksamisella, lykätyillä korvauksilla ja suorien eläkesopimusten tarjoamisella, olet hyvin varustautunut työelämän jälkeisiin elämänvaiheisiin.
Hallinto
Materiaalien suunnittelu, varastojen seuranta ja tilausten toteuttaminen
Toimituspäivien seuranta ja valvonta
Nimikkeen päätiedon syöttäminen ja päivittäminen
Materiaalien käytöstä poistamisen ja käyttöönoton valvonta
Hitsaaja
Hitsattujen rakenteiden valmistus TIG-hitsausmenetelmällä
Itsenäinen työskentely hitsausohjeiden ja kokoonpanosuunnitelmien mukaisesti
Hitsaussaumojen jälkikäsittely
Riippumattomat tarkastukset
Varastologistiikka
Tavaroiden varastointi ja varaus
Varastojen seuranta ja inventointi
Valintamyymälöiden ja tuotannon tarjonta
Valittujen tuotteiden pakkaaminen
Koneistusmekaanikko
CNC-sorvien perustaminen ja käyttö
Komponenttien riippumaton mittaus korkean tarkkuuden mittausjärjestelmillä
CNC-sorvien varustaminen ja käynnistäminen
Tuotannon eri koneiden huoltotyöt
Asennus
Juotostyö
Kokoonpanotyö
Testaus- ja asennuslaitteiden toimittaminen, uudelleenasennus eritelmien mukaisesti, säätäminen tarvittaessa
Laadunvarmistuksen toteuttaminen
Tuotantopinta-alamme on 5 000 m², ja hyvät työolot ovat meille erittäin tärkeitä. Niihin sisältyy esimerkiksi ilmanvaihtoa, valaistusta tai meluntorjuntaa koskevia aiheita. Meille tähän kuuluvat myös nykyaikaiset ja turvalliset tuotantotilat.
Investoimme vuosittain uusimpiin tuotantolaitoksiin ja infrastruktuuriin. Myös ergonomiset näkökohdat otetaan huomioon. Näitä ovat esimerkiksi korkeussäädettävät tuotantolaitteet, jotka voidaan mukauttaa täydellisesti työntekijöiden eri pituuksiin. Omassa laitevalmistuksessamme (sekä WIKA-konsernissa että toimipaikoissa) tällaiset aiheet ovat itsestään selviä.
Saavutamme suuren valmistussyvyyden ja joustavuuden, jota tukevat yli 30 000 tuotteen korkeat varastotilat. Kaikkia varastointi- ja lähetysalueen turvallisuusohjeita noudatetaan luonnollisesti. Tätä organisaatioyksikköä tukevat varastohenkilöstö ja logistiikka-asiantuntijat, joilla on luonnollisesti käytössään erittäin tarkat laskenta- ja punnitusjärjestelmät sekä IT-teknologia ja materiaalinkäsittelylaitteet.
Tarjoamme tuotantohenkilöstölle nykyaikaiset laitteet. Tämä on täysin integroitu kunnossapidon hallintaan. Myös tuotantotilojen oheislaitteet on suunniteltu hyvin. CNC-tuotantoalueellamme käytetään esimerkiksi automaattisia työkaluvarastoja, kalibrointilaitteita tai mittauslaitteita jäähdytys- ja voiteluaineiden nitraattipitoisuuden määrittämiseen. Kaikilla tiiminvetäjillä on myös pääsy keskeisiin tulosindikaattorijärjestelmiin, jotta heillä on aina tarkka yleiskuva tärkeimmistä prosessi-indikaattoreista ja jotta voidaan taata hyvä tiedonkulku kaikkina aikoina.