Desgranges & Huot – primääripainestandardit korkeimpaan mittaustarkkuuteen

Sata vuotta tarkkuutta primääripainemittauksissa

Jo yli vuosisadan ajan Desgranges & Huot on asettanut standardin primääripaineen mittaukselle. Tämä arvostettu ranskalainen valmistaja, joka kuuluu nykyään WIKA:n kalibrointiteknologian liiketoimintayksikköön, palvelee edelleen kalibrointilaboratorioita, kansallisia metrologialaitoksia (NMI) sekä teollisuuden sovelluksia, joissa vaaditaan korkeinta mittaustarkkuutta ja pitkäaikaista vakautta.

Logo_Desgranges_Huot_738x166

Miksi valita Desgranges & Huot -primääristandardit?

Mittauksen epävarmuus jopa niin alhainen kuin 20 ppm
Desgranges & Huot -yhtiön mäntä-sylinterijärjestelmillä mittausepätarkkuus on julkaistujen tietojen mukaan jopa niin alhainen kuin 20 ppm, mikä täyttää korkeimman metrologisen tason primääripainestandardin vaatimukset. Nämä mäntä-sylinterijärjestelmät muodostavat perustan paineen jäljitettävyyden luomiselle ja ylläpitämiselle kansallisissa ja teollisissa kalibrointihierarkioissa.

Laitemallit, jotka kattavat 20–5 000 baarin painealueen
Desgranges & Huot -tuotevalikoimaan kuuluu viisi eri laitemallia, jotka kattavat koko painealueen:

  • Pneumaattiset primääristandardit, 20 bar
  • Hydrauliset omapainotesterit, enintään 5 000 bar

Jokainen järjestelmä voidaan edelleen konfiguroida sovelluskohtaisilla mäntä-sylinteriyksiköillä (PCU) ja painosarjoilla, minkä ansiosta laboratoriot voivat optimoida mittausten epävarmuuden tavoitelluille kalibrointialueilleen.

NMI:n ja COFRAC:n akkreditoima kalibrointi
Kaikki Desgranges & Huot -laitteet ovat saatavilla sellaisina, että niiden kalibroinnin on suorittanut suoraan kansallinen metrologialaitos tai COFRAC-akkreditoitu laboratorio. Tämä takaa suoran jäljitettävyyden SI-yksiköihin korkeimmalla mahdollisella tasolla, ja laitos on saanut täyden ISO/IEC 17025 -akkreditoinnin sekä tunnustuksen ILAC-MRA vastavuoroisen tunnustamisen järjestelyjen puitteissa. Kalibrointi LNE:n tai muiden kansallisten metrologialaitosten (NMI) kanssa voi pienentää entisestään epävarmuuksia, joita voidaan saavuttaa CPB6000-primääristandardilla.

Todistettu pitkäaikainen suorituskykyja vakaus
Kansalliset metrologialaitokset kuudella mantereella käyttävät Desgranges & Huot -mittalaitteita primääripaineen vertailulaitteinaan. Tämä vuosien mittainen luottamus on osoitus laitteen erinomaisesta pitkäaikaisesta vakaudesta, loistavista käyttöominaisuuksista ja toistettavasta mittaustarkkuudesta, jotka on saavutettu vuosikymmenten käytön aikana.

Perinteinen käsityötaito yhdistettynä nykyaikaiseen teknologiaan
Desgranges & Huot -mäntä-sylinterijärjestelmät ovat myös WIKA:n edistyksellisten mittalaitteiden ytimessä. Desgranges & Huot -yhtiön mäntä-sylinterijärjestelmiä (PCU) hyödynnetään digitaalisessa omapainotesterissä CPD8500 ja automaattisessa painevaa'assa CPB9500, jotka on suunniteltu tehostamaan tuotantoa mittaustarkkuustason suorituskyvyn avulla.

Missä Desgranges ja Huot -primääristandardeja käytetään?

Kalibrointilaboratoriot
Desgranges & Huot -primääripainestandardeja käytetään vertailulaitteina seuraavien laitteiden kalibroinnissa:

  • Digitaaliset painemittarit
  • Paineanturit
  • Siirtostandardit
  • Teollisuuden painemittarit

Ne tukevat sekä pneumaattista että hydraulista painekalibrointia koko toiminta-alueella.

Kansalliset metrologialaitokset (NMI)
Kansalliset metrologialaitokset ympäri maailmaa käyttävät Desgranges & Huot -yhtiön mäntä-sylinterijärjestelmiä primääripaineen toteutukseen. Nämä laitteet muodostavat metrologisen perustan SI-jäljitettävyyden varmistamiselle ja kansainvälisten mittausvertailujen tukemiselle CIPM-MRA:n puitteissa.

Prosessi- ja energiateollisuus
Kemian teollisuus, öljy- ja kaasuala sekä sähköntuotanto ovat aloja, joilla tarvitaan kalibrointijärjestelmää, joka pystyy tukemaan turvallisuuden kannalta kriittistä paineenmittausta. Desgranges & Huot -laitteet tarjoavat vertailustandardeja, joita tarvitaan mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseksi näissä vaativissa olosuhteissa.

WIKA-kalibrointiteknologiaa hyödyntävät kokonaisratkaisut


Osana WIKA-konsernia Desgranges & Huot -laitteita tuetaan kattavalla kalibrointiteknologian valikoimalla:

  • Moniparametriset kalibrointijärjestelmät – paine-, lämpötila- ja sähkökalibrointilaitteet yhdeltä toimittajalta
  • Maailmanlaajuinen palvelutarjonta – paikan päällä tarjottavia kalibrointipalveluja, ennaltaehkäiseviä huolto-ohjelmia ja akkreditoituja laboratoriopalveluja yli 40 maassa
  • Digitaalinen kalibroinnin hallinta – ohjelmistoratkaisut työnkulun hallintaan, dokumentointiin ja vaatimustenmukaisuuteen
  • Kunnonvalvonta – IIoT-pohjaiset ratkaisut laitteiden kunnonvalvontaan ja ennakoivaan kunnossapitoon

Tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan ansiosta laboratoriot voivat standardoida kalibrointijärjestelmänsä ja samalla varmistaa asiantuntija-avun saatavuuden kaikkien mittausparametrien osalta.

Pitkäaikainen kumppanuus primääripaineen mittauksessa


Desgranges & Huot edustaa yli vuosisadan mittaista jatkuvaa kehitystä primääripaineen mittauksen alalla. Yhdessä WIKA:n maailmanlaajuisen teknisen tuen ja huoltoinfrastruktuurin kanssa tämä perinne tarjoaa kalibrointilaboratorioille ja metrologialaitoksille pitkäaikaisen kumppanuuden niiden paineenmittaustarpeisiin.

Yrityksen integroiminen WIKA-konserniin antaa meille mahdollisuuden innovatiivisen tuotekehityksemme lisäksi laajentaa kalibrointiteknologiaosastoa pysyvästi ja kestävästi. Näin voimme nyt tarjota sinulle houkuttelevan tuotevalikoiman kaikissa tarkkuusluokissa – primääristandardeista paineensäätimiin.

Jos etsit primääripainestandardeja, painevaakoja tai akkreditoitua painekalibrointia, asiantuntijamme auttavat sinua mielellään.

Katso yleiskatsaus painevaakaamme täältä: