Descubre por qué nuestros clientes confían en WIKA
Detrás de cada proyecto exitoso, hay algo más que una buena historia; también hay una fórmula única para el éxito de WIKA. Combinamos un profundo conocimiento de nuestros clientes con una estrecha colaboración basada en la cooperación. Suministramos instrumentos de medición precisos y tecnología de detección inteligente con la máxima calidad y disponibilidad, junto con soluciones personalizadas basadas en décadas de experiencia y conocimientos en tecnología de medición.
Juntos encontraremos una solución innovadora para cada reto, que te ofrece aún más seguridad, fiabilidad y rentabilidad.
Monitorización inteligente de gas SF6 con tecnología de sensores inalámbricos
Descubre cómo Elia permite la monitorización en tiempo real de la densidad del gas SF6 mediante alertas inalámbricas fiables, lo que reduce los riesgos de fugas, disminuye las emisiones y contribuye a un funcionamiento más inteligente de las subestaciones.
Estaciones de repostaje de H2: una tecnología clave para la movilidad sin emisiones
Descubre cómo Maximator permite un repostaje de hidrógeno rápido, seguro y rentable gracias a la medición precisa de la temperatura a alta presión en sistemas avanzados de surtidores de H2##.
Tecnología de detección de presión diferencial inteligente para aplicaciones de HVAC exigentes
Descubre cómo WOLF optimiza el rendimiento de los sistemas de climatización gracias a sus sensores de presión diferencial modulares y resistentes a la intemperie, lo que mejora la eficiencia energética, la transparencia del sistema y la facilidad de uso.