Estaciones de repostaje de H2: una tecnología clave para la movilidad sin emisiones

MaximatorHeader_en-co

El termopar de alta presión TC90 de WIKA en el MAX Dispenser 1.5 garantiza un repostaje fluido.

El hidrógeno se considera la clave para una movilidad sin emisiones, especialmente en el transporte de mercancías pesadas. Sin embargo, para que su uso se generalice, es necesario ampliar la infraestructura de estaciones de servicio de H2. Con el MAX Dispenser 1.5, Maximator Hydrogen ha desarrollado una solución innovadora que permite un repostaje de hidrógeno rápido, seguro y rentable gracias a la monitorización precisa de la temperatura con el termopar de alta presión TC90 de WIKA.

"Maximator Hidrógeno"

MaximatorLukasRainer2_en-co

«La creación de una infraestructura fiable es crucial para acelerar la introducción de vehículos alimentados por hidrógeno. Estamos trabajando en la expansión y también contamos con la colaboración de socios como WIKA.»

Lukas Rainer
Executive Development Lead, Maximator Hydrogen


Reto

La política obliga a cambiar de rumbo

El hidrógeno es la molécula química más pequeña y ligera, pero su papel en la transición energética es enorme. En el sector del transporte, el hidrógeno se considera una alternativa prometedora a los combustibles fósiles, especialmente para el transporte de mercancías pesadas, que es una de las mayores fuentes de emisiones de CO2. Con el fin de reducir estas emisiones, los políticos están planeando un cambio de rumbo: de acuerdo con las directivas de la UE, un tercio de los camiones de nueva matriculación deberán estar equipados con motores eléctricos o pilas de combustible para 2030.

La expansión de la infraestructura de hidrógeno como reto clave

De conformidad con el Reglamento de la UE sobre el desarrollo de la infraestructura de combustibles alternativos (AFIR), a partir de 2030 deberá haber al menos una estación de repostaje de hidrógeno de acceso público cada 200 kilómetros a lo largo de la red transeuropea de transporte (RTE-T) y en cada nodo urbano. La UE está proporcionando actualmente 422 millones de euros en financiación para proyectos que promueven la infraestructura de repostaje y recarga de combustibles alternativos, incluidas 35 estaciones de repostaje de hidrógeno para camiones, autobuses y automóviles.

Solución

Repostaje de hidrógeno: un negocio para expertos

Para sus soluciones, Maximator Hydrogen utiliza los conocimientos y la experiencia de WIKA, el proveedor líder mundial de soluciones de sensores en la medición de presión y temperatura. Un ejemplo de esta estrecha colaboración es el uso del termopar de alta presión TC90 de WIKA en el MAX Dispenser 1.5, un «dispensador» técnicamente sofisticado para repostar vehículos de hidrógeno de acuerdo con la norma de repostaje SAE J2601.

Termopar para aplicaciones de elevada presión TC90

El control preciso de la temperatura del hidrógeno evita que el depósito se sobrecaliente y protege el sistema contra daños. El MAX Dispenser 1.5 utiliza para ello el termopar de alta presión TC90 de WIKA. La temperatura del hidrógeno entrante se registra en el lado de entrada del dispensador y la temperatura de llenado se supervisa de forma redundante con dos sensores TC90 en el conjunto de salida. De este modo se garantiza que se mantenga entre -40° C y -17,5° C, de conformidad con la norma SAE J2601.


Ventajas


«Tres factores decisivos influyeron en la elección del TC90 de WIKA: su resistencia a presiones de hasta al menos 1034 bar, su corto tiempo de respuesta y el certificado ATEX, que permite su uso en zonas peligrosas.»

Maik Wenderott
Strategic buyer, Maximator Hydrogen

MaximatorLukasRainer_en-co

El producto: termopar para aplicaciones de elevada presión TC90

  • El TC90 es compacto y está diseñado para tareas de medición en tuberías de diámetro nominal pequeño.
  • La punta de la sonda puede soportar presiones de hasta 1034 bares, que se producen en las estaciones de repostaje de hidrógeno, incluso sin protección.
  • La versión con conexión roscada de alta presión proporciona al TC90 la resistencia necesaria y mantiene el lugar de medición sellado de forma fiable.
  • Todos los componentes en contacto con el líquido están fabricados con materiales compatibles con H2.
  • Certificación ATEX, que permite utilizar el TC90 en zonas peligrosas.
TC90_en-co

Soluciones, productos y tecnologías relacionados


Datos interesantes

Requisitos y normas de recarga de hidrógeno seguros

■ Sistemas de alta presión: los vehículos actuales con pilas de combustible utilizan depósitos con una presión de funcionamiento de 350 o 700 bar
■ Requisitos de seguridad: el repostaje a alta presión exige los más altos estándares de seguridad
■ Facilidad de uso: el repostaje debe ser tan fácil como el de gasolina o diésel, a fin de lograr una amplia aceptación
■ Norma SAE J2601: esta norma regula la presión máxima y la temperatura máxima del hidrógeno durante el proceso de repostaje
■ Control térmico: El control de la presión y la temperatura precisos evita daños materiales y garantiza procesos seguros

Irmano Maximador - Infraestructura para la movilidad con hidrógeno

■ Fundación de la empresa: Fundada en 2019, con sede en Nordhausen, Alemania
■ Objetivo principal: desarrollo y expansión de estaciones de repostaje de hidrógeno en todo el mundo
■ Presencia internacional: más de 80 sistemas en uso a finales de 2025; en Suiza, 17 de los 18 son de Maximator Hydrogen
■ Objetivo: contribuir a la transición hacia la movilidad mediante la construcción de una infraestructura fiable de H2

El hidrógeno se convierte en una alternativa real al diésel.

Los cortos tiempos de recarga y un precio competitivo son cruciales para la aceptación por parte de los clientes finales. Gracias a sistemas innovadores como el MAX Dispenser 1.5, el repostaje rápido ya es una realidad. El precio del hidrógeno también estaba a la par con el del diésel antes de la pandemia. A medio plazo, la tecnología puede llegar a ser competitiva y contribuir de manera significativa a la movilidad sin emisiones.


Contacto

Si también deseas optimizar tu infraestructura que utiliza H2con el termopar para altas presiones TC90 de WIKA, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: