La serie TW32 de vainas con conexión de buje está diseñada para utilizarse con una amplia gama de termómetros eléctricos y mecánicos de WIKA. Su diseño robusto los convierte en la solución preferida para aplicaciones en la industria petroquímica, así como en la industria del petróleo y el gas, especialmente cuando el espacio de montaje es limitado.
Las vainas desempeñan una función fundamental en los puntos de medición de temperatura: separan el espacio del proceso del entorno, protegiendo así tanto al personal operativo como al medio ambiente, y protegen la sonda de temperatura frente a medios agresivos, altas presiones y caudales intensos. Al mismo tiempo, permiten sustituir el termómetro mientras el aparato está en funcionamiento.
Debido a la amplia gama de aplicaciones, existen numerosas variantes, que se diferencian por su diseño, material, conexión de proceso y método de fabricación.