Vainas / Vainas de tubo
¿Qué es una vaina o una vaina de tubo?
Una vaina también conocida como vaina de tubo es un componente importante de cualquier punto de medición de temperatura. Se utiliza para separar el proceso del entorno. Además de proteger los sensores de temperatura, las vainas también protegen el entorno y al personal de servicio. Los medios agresivos, así como las presiones y caudales elevados, se mantienen alejados de la sonda de temperatura real, lo que permite cambiar el inserto de medición sin interrumpir el proceso y, por tanto, durante el funcionamiento en curso. Debido a la amplia gama de posibles aplicaciones de las vainas, éstas están disponibles en diferentes diseños y materiales. Un criterio muy decisivo a la hora de elegir una vaina es la naturaleza y el tipo de conexión al proceso. Las vainas y las vainas de tubo pueden soldarse, atornillarse con una rosca o conectarse al proceso mediante una brida. Para garantizar una medición precisa de la temperatura, es necesario que la sonda de temperatura y la vaina o la vaina de tubo encajen perfectamente.
¿Qué diferencia hay entre vainas y vainas de tubo?
Además del tipo de conexión a proceso, el método de fabricación es otra característica distintiva. Aquí se puede elegir entre vaina de barra o vaina de tubo. Las vainas de tubo constan de un tubo cerrado en el extremo con una pieza soldada. En cambio, las vainas se fabrican a partir de una sola pieza de material macizo en barra (redonda o hexagonal).
¿Cuándo se utilizan las vainas?
Dependiendo del diseño, las vainas se utilizan para altas cargas del lado del proceso y altas tensiones químicas. Así, a escala internacional o en la industria petroquímica, las vainas se utilizan actualmente de forma casi exclusiva. Además, en la tecnología de procesos y en la fabricación de equipos también se utilizan vainas con brida, para soldar y roscadas. Las vainas con brida o para soldar también se utilizan en la industria petroquímica, onshore/offshore y en la construcción de plantas.
¿Cuándo se utilizan los tubos de protección?
Las vainas de tubo se recomiendan en general para aplicaciones con cargas de proceso bajas o medianas. Las vainas de tubo con roscas y bridas o para insertar/soldar se utilizan en la industria química, la tecnología de procesos y también en la fabricación de equipos. Los tubos de protección con bridas se utilizan para cargas químicas elevadas. Algunos tubos de protección pueden utilizarse además en la industria química, petroquímica y en alta mar. Aquí se encuentran en calderas, incineradores, hornos y recipientes de reactores.
¿Cuál debe ser la longitud de inserción de las vainas o vainas de tubo en las tuberías?
Debe garantizarse que el medio fluya contra el sensor de la sonda de temperatura. Esto suele ocurrir cuando la punta de la vaina se sitúa en el tercio medio de la tubería. La longitud de inserción de una vaina o vaina de tubo depende del termómetro utilizado. Para los termómetros mecánicos, se supone una longitud de inserción mínima de 60 ... 100 mm, mientras que los termómetros eléctricos sólo requieren una longitud de instalación de al menos 35 ... 50 mm. La longitud máxima de inserción para las vainas de tubo está limitada por la longitud de fabricación de los tubos (aprox. de 5 a 6 metros) y para las vainas por la longitud de fabricación de la máquina perforadora de pistola (entre 1.000 y 2.000 milímetros, según el modelo). Sin embargo, también se pueden fabricar vainas más largas soldando piezas individuales.
¿De qué materiales están hechos las vainas o vainas de tubo?
La mayoría de las vainas y vainas de tubo son de acero inoxidable. Los materiales especiales como Hastelloy® y Monel®, entre otros, se utilizan en condiciones especialmente exigentes. En función de la aplicación y el material, una vaina o una vaina de tubo puede estar fabricada completamente con el material especial o solo las partes que están en contacto con el medio de proceso pueden estar recubiertas, por ejemplo, con plásticos resistentes a la corrosión.
¿Cuáles son los distintos tipos de bulbos para vaina?
Como característica distintiva adicional, también existen diferentes tipos de bulbos para vainas. Una vaina puede ser cónica, recta o escalonada. La forma cónica del bulbo es la más utilizada, ya que garantiza un tiempo de respuesta corto y una alta resistencia al mismo tiempo. Las vaina de tubo suelen tener la forma de bulbo recto y, por tanto, una construcción especialmente rentable. Para aplicaciones con altas cargas en el lado del proceso con fuertes vibraciones, recomendamos el termopozo WIKA en diseño ScrutonWell®.
¿En qué sectores se utilizan principalmente las vainas sanitarias?
Las vainas sanitarias, como el modelo TW61 de WIKA, se utilizan principalmente en la industria alimentaria y de bebidas, así como en la industria biológica y farmacéutica o en la producción de principios activos. El diseño higiénico patentado de la vaina para procesos estériles TW61 permite minimizar los espacios muertos, realizar mediciones de temperatura invasivas y adoptar una posición de montaje flexible gracias al autodrenaje.
Más información sobre las vainas en el Canal YouTube de WIKA.
Software de cálculo de vainas
¿Cuál es la longitud de inserción máxima de una vaina?
El límite de longitud de las vainas de tubo depende de la longitud máxima de fabricación de tubos de aprox 5 ... 6 metros. El límite de la longitud de las vainas de barra está limitado por la profundidad máxima de producción alcanzada por la máquin ...
Más