Instrumentos de medición de temperatura

Tecnología de calibración de WIKA

La calidad de producto, la seguridad y la rentabilidad están directamente relacionadas con una medición exacta y fiable de los valores del proceso. Para la calibración de instrumentos de medición, en WIKA encontrará una amplia gama de instrumentos de calibración y nuestro servicio de calibración:

Instrumentos de medición de temperatura

Para la calibración de sus instrumentos de medición le ofrecemos la solución ideal para cada tarea de medición. Gracias a la diversificada cartera de productos de WIKA, que abarca desde instrumentos portátiles hasta instrumentos de alta precisión, desde instrumentos estacionarios hasta instrumentos que proporcionan temperatura, podemos suministrar cualquier solución integral.

Con estos instrumentos, la calibración de los instrumentos de medición de temperatura es posible en el rango de -200 ... +1.300 C / -328 ... +2.372 °F (rango de control -55 ... +1.100 C / -67 ... +2.012 °F).

Servicio de calibración de instrumentos de medición de temperatura

La calibración de los instrumentos de medición la realiza WIKA como proveedor de servicios independiente para instrumentos de todos los fabricantes. Y, por cierto, dentro de nuestra excelente oferta de servicios, también podemos asesorar y formar a sus empleados en todos los aspectos relacionados con los instrumentos de calibración.

En función de la temperatura y el procedimiento, la calibración de los instrumentos de medición en nuestro laboratorios de calibración es posible en el rango de calibración de -196 ... 1.200 C (-320,8 ... +2.192 °F) con una precisión de 1 mK ... 1,5 K.

Verificación de los instrumentos de medición de temperatura

Además de la calibración de instrumentos de medida, con WIKA puede hacer verificar sus instrumentos de medida de acuerdo con las normas de calibración definidas por la autoridad de calibración competente.

Preguntas frecuentes

¿Un certificado 3.1. inspección/calibración desde fábrica es aplicable para la trazabilidad?

No. Un certificado 3.1 sirve únicamente para listar valores individuales de medición y no es adecuado para testificar la trazabilidad. Una trazabilidad a base de un certificado 3.1. es lícita únicamente si:

  • los patrones aplicados son trazables
  • se ...
Más
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Por qué se forma espuma blanca dentro de la caja de los manómetros llenos de líquido?

En los manómetros rellenos de líquido puede formarse ocasionalmente espuma blanca en el interior de la caja. Se trata del conocido fenómeno de una reacción electroquímica entre los componentes de aluminio (por ejemplo, punteros, esfera) y el rellen ...

Más