Präzise Temperaturüberwachung für effiziente Amine-Prozesse
Ein Miniatur-Stufen-Thermoelement Typ TC96-M von WIKA liefert Chevron Echtzeitdaten für optimierte Gasaufbereitung
Um den Betrieb seiner Amine-Kontaktoren effizienter und stabiler zu gestalten, setzte Chevron auf Messtechnik von WIKA. Das von WIKA speziell für eine Raffinerie in Pascagoula, Mississippi, USA, entwickelte Miniatur-Stufen-Thermoelement Typ TC96-M misst die Wärmeverteilung entlang der Säule – dem Herzstück des Prozesses, in dem CO₂ und H₂S aus dem Gasstrom entfernt werden. In Echtzeit und ohne Eingriff in die Anlage. Die gewonnenen Daten ermöglichen eine gezielte Steuerung der Reaktionszonen, reduzieren den Energieverbrauch und erhöhen die Betriebssicherheit.
"Temperaturdaten erzählen Geschichten. Unsere Aufgabe war es, diese Geschichten für Chevron lesbar zu machen und damit ein neues Verständnis von Effizienz zu eröffnen."
"Unsere Lösung verbindet Messtechnik mit Prozessverständnis – das ist echte Transparenz im Inneren der Anlage.“
Robert Torgerson
Director of Technology and Applications
Das 20 m lange Miniatur-Stufen-Thermoelement Typ TC96-M wurde für den Transport in einer speziell angefertigten Kiste untergebracht.
- Mehrpunktmessung über bis zu 20 m Länge
- Ungeerdete Thermoelemente Typ K
- Robuste Schutzführungen für chemisch aggressive Medien
- Direkte Integration in Prozessleitsysteme
- Kundenspezifische Auslegung ohne Anlagenstillstand
Miniatur-Stufen-Thermoelement Typ TC96-M
■ Ungeerdete Thermoelemente Typ K
■ Robuste Schutzführungen für chemisch aggressive Medien
■ Direkte Integration in Prozessleitsysteme
■ Kundenspezifische Auslegung ohne Anlagenstillstand
Daten schaffen Vertrauen
Robert Torgerson
Director of Technology and Applications
Erfahren Sie mehr über unsere Kundenerfolgsgeschichten
Kontakt
Möchten auch Sie mehr Transparenz in Ihrem Prozess gewinnen und die Stabilität Ihrer Anlage verbessern?
Kontaktieren Sie uns gerne, wir unterstützen Sie dabei.