Radarsensoren

Höchste Zuverlässigkeit für alle

Der neue ILT-C01 liefert zuverlässige Füllstandsmessungen in industriellen Anwendungen. Während andere Technologien unter anspruchsvollen Bedingungen an ihre Grenzen stoßen, misst der Radarsensor auch bei Staub, Schaumbildung oder Vibrationen verlässlich und genau.

Der kompakte ILT-C01 erfasst hochpräzise den Füllstand von Flüssigkeiten und Feststoffen in einer Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel in mobilen Arbeitsmaschinen. Mit dem neuen Füllstandssensor von WIKA entfallen die Aufwände und Kosten, die mit komplexen High-End-Lösungen verbunden sind. Einfache Integration. Volle Verlässlichkeit. Hohe Lebensdauer.

Berührungslose Sensorik. Verschleißfreier Betrieb.

Berührungslose Sensorik. Verschleißfreier Betrieb.

Dank seiner berührungslosen Radarmesstechnik ist der ILT-C01 vor Verschleiß und Messungenauigkeiten durch Ablagerungen geschützt. Das nicht invasive Messprinzip gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.
Einfach zu montieren. Überall.

Einfach zu montieren. Überall.

Mit einer Länge von nur 49,5 mm ist der ILT-C01 die perfekte Lösung für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Ob Ausgleichsbehälter, komplexe Behältergeometrien oder mobile Arbeitsmaschinen – der kleine Füllstandssensor lässt sich in nahezu jede Umgebung leicht integrieren.
Zuverlässige Daten. Unter allen Umständen.

Zuverlässige Daten. Unter allen Umständen.

Vibrationen, Neigungen, Staub, Wasserdampf, Ölnebel, windige Bedingungen, hohe Messstofftemperaturen – der ILT-C01 liefert auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen langfristig genaue Daten. Dadurch werden Anwendungen sicherer, und Sie müssen sich keine Sorgen mehr über unvermeidbare Ausfallzeiten und Störungen machen.
Ein einziger Sensor genügt.

Ein einziger Sensor genügt.

Mit dem ILT-C01 ist es nicht notwendig, einen umfangreichen Produktbestand vorrätig zu halten. Dank der Bauweise des Sensors lässt er sich in viele Anwendungen integrieren und an die jeweilige Einbausituation anpassen. Dies spart Kosten und Aufwand in der Lagerhaltung.
Messen, was benötigt wird. Genau an der richtigen Stelle.

Messen, was benötigt wird. Genau an der richtigen Stelle.

Der ILT-C01 misst Füllstände und Abstände genau dort, wo die Daten benötigt werden – sei es in Anwendungen mit Warmwasser, ölbasierten Flüssigkeiten, hochviskosen oder abrasiven Messstoffen, Schüttgütern oder in staubigen Umgebungen. Eine wiederholbare Genauigkeit ist unter allen Bedingungen gewährleistet. Das macht den ILT-C01 zu einer hervorragenden Wahl für vielfältige Anwendungsszenarien.