Der Typ PEU-2x in Kombination mit der Funkeinheit Typ NETRIS®3 findet überall dort seinen Einsatz, wo eine webbasierte Fernüberwachung des Prozessdrucks von Flüssigkeiten und Gasen erwünscht ist. Typische Anwendungsfälle sind mobile Anlagenteile oder abgelegene Messstellen. Durch den Anschluss an NETRIS®3 kann somit eine cloudbasierte Prozess- und Anlagenüberwachung in industriellen Anwendungen erfolgen.
Via Retrofit lassen sich Maschinen oder bewegliche Teile smart gestalten – ohne Leitungsführungen planen und dokumentieren zu müssen. Besonders wenn keine kontinuierliche Messung erfolgen muss, lassen sich Kostenvorteile realisieren.
Der Drucksensor ermöglicht eine einfache Zustandsüberwachung. Eine Temperaturindikation im Inneren des Gehäuses zusätzlich zum Druckwert deckt frühzeitig mögliche Störungen durch Verschleiß oder Systemfehler auf und senkt damit das Risiko von Stillständen und Schäden.
Der Drucksensor PEU-2x ist Teil der WIKA IIoT Solution. Damit bietet WIKA eine ganzheitliche Lösung für Ihre Digitalisierungsstrategie.