Messachsen des Typs F5802 sind für statische und dynamische Messaufgaben als Ersatz für nicht messende Bolzen geeignet. Sie dienen der Ermittlung der Zug- und / oder Druckkräfte unter rauen Einsatzbedingungen.
Die Messachsen werden sehr häufig in Hebezeugen und Krananlagen, z. B. in Konstruktionskranen oder in Kranen des Hafen- und Offshore-Bereichs, sowie im Bereich der industriellen Wägetechnik und des Sondermaschinenbaus eingesetzt. Dort werden sie insbesondere in Umlenkrollen, Seilwinden, Gabel- oder Wälzlagern installiert.
Als zuverlässige Überlastsicherung dienen Messachsen diesen Typs im Maschinen- und Anlagenbau.
Die entsprechenden technischen und regionalen Zulassungen sind optional erhältlich.
Die Messachsen sind aus hochfestem, korrosionsbeständigen CrNi-Stahl gefertigt, dessen Eigenschaften für die Anwendungsbereiche hervorragend geeignet sind.
Als Ausgangssignale stehen die gängigen aktiven Strom- und Spannungsausgänge zur Wahl (4 … 20 mA, 0 … 10 V).
Auch redundante Ausgangssignale und CANopen®-Protokolle sind möglich.