Druckschalter

Für jede Anwendung der passende Druckschalter

Ein Druckschalter öffnet oder schließt einen entsprechenden Schaltkontakt, sobald ein voreingestellter Druck erreicht wird. Je nach Anforderung und Aufbau kommen Druckschalter mit mechanischen oder elektronischen Schaltkontakten, mit und ohne Display und verschiedenen Einstellmöglichkeiten zum Einsatz. Druckschalter werden in einer Vielzahl industrieller und verfahrenstechnischer Prozesse eingesetzt – im breiten WIKA-Sortiment finden Sie für jede Anwendung die passende Ausführung.
FAQ
FAQ

Welchen Nutzen hat die WIKA Build ID?

Mit der ID kann die jeweilige Planung jederzeit wieder aufgerufen, geändert oder im Supportfall mit einem WIKA-Mitarbeiter weiterbearbeitet und bestellt werden. Zudem wird das Teilen einer Konfiguration so einfach wie nie zuvor.