Il trasduttore di forza ad anello idraulico F6154 in esecuzione heavy-duty consente la misura e la visualizzazione di forze in condizioni ambientali difficili. I campi di misura vanno da 25 kN a 1.500 kN. Le applicazioni per la misura idraulica della forza sono la produzione di apparecchiature, la geotecnologia e l'ingegneria specialistica delle fondazioni, la costruzione di dispositivi e macchine speciali e anche i sistemi di misura e controllo.
Il collegamento dello strumento di visualizzazione può, facoltativamente, essere effettuato utilizzando un capillare o un tubo di misura. Ciò consente un’agevole lettura del valore misurato. Inoltre, il tubo di misura offre la possibilità di "separazione senza perdite", che consente di cambiare lo strumento di visualizzazione senza smontare lo strumento di misura della forza.
La misura idraulica della forza utilizza, come sensore, una combinazione pistone-custodia con diverse tenute. La forza che agisce è il prodotto dell'area e della pressione. Per la visualizzazione della pressione è possibile utilizzare manometri, sensori di pressione o strumenti di misura della pressione a contatto. La scala dell’indicatore può essere in diverse unità ingegneristiche, ad esempio N, kN, Kg, t.
Garanzia di tenuta
La garanzia di tenuta è prolungata fino a cinque anni.
2) In caso di eventuale perdita i trasduttori saranno riparati gratuitamente
1) Per forze nominali inferiori a 500 N, l'errore di linearità relativa è ± 1,6% Fnom per tutti gli strumenti di misura collegati.
2) Per usufruire della garanzia estesa di 5 anni, il prerequisito necessario è l'uso dello strumento di misura della forza così come previsto dal costruttore