Il manometro differenziale modello A2G-10 è utilizzato per il monitoraggio della pressione differenziale nei settori della ventilazione e condizionamento dell'aria. I campi di misura coprono da 0 … 50 Pa a 0 … 12.500 Pa. I campi più/meno possono essere realizzati da -25 … +25 Pa a -1.500 … +1.500 Pa.
La camera di misura della pressione e l'area di visualizzazione sono separate prevenendo il deposito di impurità sul retro del trasparente del manometro. La struttura in due parti (elemento di misura e anello di montaggio) assicura che il modello A2G-10 possa essere montato in un modo estremamente facile e veloce.
Il manometro differenziale è disponibile con grado di protezione IP54 e IP65.
Il modello A2G-10 è disponibile in due varianti di montaggio.
La variante a pannello si contraddistingue soprattutto per un montaggio veloce e senza l'ausilio di strumenti. Il manometro differenziale è dotato di due attacchi G 1/8"-IG sul retro, nel quale sono avvitati i rispettivi attacchi di pressione filettati.
La variante a parete è montata in una custodia a parete utilizzando tre viti. Successivamente, la capsula di misura viene posizionata nella custodia. Il manometro differenziale è dotato di due attacchi G 1/8"-IG sul retro, nel quale sono avvitati i rispettivi attacchi di pressione filettati. La posizione di ogni attacco può essere modificata di 90° ruotando la custodia a parete.
In versione speciale, il modello A2G-10 è disponibile anche senza silicone.