L'indicateur de niveau type UTN se compose d'une chambre de mesure, d'un flotteur avec tige de guidage et d'un système magnétique. Le montage sur la cuve s'effectue par des raccords process appropriés (bride, filetage).
Le système magnétique permanent, qui est relié au flotteur par une tige de guidage, transmet sans contact le niveau de liquide mesuré dans la cuve par le flotteur à l'afficheur magnétique monté à l'extérieur de la chambre de mesure.
A l’intérieur de la réglette magnétique se trouvent des rouleaux en plastique rouge/blanc ou des volets en acier inox avec des barreaux aimantés placés à intervalles de 10 mm. Les rouleaux ou volets magnétiques sont tournés à 180° à travers les parois de la chambre de mesure. Pour un niveau croissant du blanc au rouge ; pour un niveau décroissant du rouge au blanc. Ainsi, l'affichage magnétique indique le niveau d'un récipient sous la forme d'une colonne rouge, sans alimentation électrique.