Le limiteur de pression est constitué d'une soupape montée sur ressort. En conditions de pression normale, le ressort retient la soupape ouverte. Lorsque la pression dépasse la valeur de pression réglée, la force s'excerçant dépasse celle du ressort et la soupape se ferme. Une fois la pression tombée à environ 25 % en dessous de la pression de fermeture, la soupape s'ouvre et sous l'effet du ressort le piston revient à sa position de repos.
Réglages d'usine
voir fiche technique
Pour changer le réglage:
Dans le sens des aiguilles d'une montre ⇒ pression de fermeture plus élevée (sens inverse aiguilles ⇒ P moins élevée)
Ces appareils ne sont pas prévus pour assurer des fonctions de régulation !
Réglages d'usine
Le limiteur est réglé à 1.1 x valeur d'échelle maximum lorsqu'il est commandé en même temps qu'un manomètre.
Caractéristiques standards
Raccord
Forme A: G ½ mâle / femelle
Forme B: ½ NPT mâle / femelle
(dimensions : voir fiche technique)
Corps
Laiton (avec écrou de serrage en acier anticorrosion) ou acier inox (avec écrou de serrage acier inox 1.4571) au choix.
Joint torique
FPM
Température de fonctionnement
+80 °C maximum