Приборы для измерения температуры

Приборы для измерения температуры производства WIKA

В промышленности для измерения и контроля температуры используются различные методы. Диапазоны измерения и измеряемые величины также играют важную роль при выборе подходящего прибора для измерения температуры. Независимо от того, ищете ли вы биметаллический датчик температуры, манометрический термометр или термометр жидкостного расширения, WIKA поможет вам найти подходящий датчик температуры для вашей области применения.

WIKA предлагает широкий ассортимент датчиков измерения температуры:

Какие датчики температуры предлагает WIKA?

Для измерения и контроля температуры могут использоваться различные методы измерения. WIKA предлагает профессиональные приборы для измерения температуры, работающие по принципу расширения жидкости, биметаллического элемента или расширения жидкости. Они могут измерять значения в диапазоне от -200 до +700 °C (от -328 до +1 292 °F). Все приборы подходят для эксплуатации в защитных гильзах. В промышленности для измерения температуры как правило используется два типа механических показывающих термометров: биметаллические и манометрические. Какой принцип измерения следует использовать, зависит от ряда различных факторов, таких как время отклика, температурные пределы и диапазон применения. Вы можете узнать больше об этих различиях в нашем видео "Биметаллические и манометрические термометры | В чем отличие?".

Что представляет собой датчик температуры?

Показывающие термометры измеряют термическое состояние однородного вещества. Измерительная система и измеряемая среда должны располагаться как можно ближе друг к другу. В основе самых распространенных методов измерения температуры лежат характеристики корпуса и вещества, зависящие от температуры.

Каков принцип действия биметаллического термометра?

Биметаллические термометры работают с измерительной системой в форме спиральной трубки. Измерительная система состоит из двух неразрывно соединенных металлических элементов с различными коэффициентами температурного расширения. Механическая деформация биметаллических полос в вышеупомянутых типах труб приводит к вращательному движению, вызванному изменениями температуры. Если один конец биметаллической измерительной системы плотно зажат, то другой конец вращает ось указательной стрелки. Биметаллические термометры доступны с диапазоном измерения от -70 до +600 °C (от -94 до +1 112 °F) в классах точности 1 и 2 в соответствии с EN 13190.

В каких случаях целесообразно использовать расширительный датчик температуры?

Расширительный термометр состоит из температурного датчика, капилляра и трубки Бурдона и также подходит для измерения температуры в удаленных местах измерения. Измерительная система заполнена жидкостью. При изменении температуры изменится и внутреннее давление термометра с датчиком. Давление передается через трубку на ось указательной стрелки и значение температуры отображается на шкале. С помощью удаленных капилляров длиной от 500 до 10 000 мм возможно также проводить измерения с удаленных точек. Диапазон измерения температурных датчиков расширения составляет от -40 до +400 °C с классом точности 1 и 2 в соответствии с EN 13190.

Как работает датчик температуры, в котором используется принцип расширения газа?

У манометрических термометров измерительный шток, капилляр и трубка Бурдона объединены в один узел. Прибор заполнен инертным газом. При изменении температуры изменяется и внутренне давление. Указательная стрелка перемещается под действием давления, возникающего в измерительном штоке. Для компенсации температуры окружающей среды между механизмом и измерительной трубкой устанавливается биметаллический элемент. Манометрические термометры поставляются с диапазоном шкалы между от -200 до +700 °C (от -328 до +1 292 °F) с классом точности 1.

В каких случаях применяется промышленный стеклянный термометр?

Промышленные стеклянные термометры подходят для контроля температуры газов, паров и жидкостей в емкостях и трубопроводах. Термометр заключен в корпус с выемкой для шкалы. Промышленные стеклянные термометры часто используются с корпусом V-образной формы.

Приборы для измерения температуры производства WIKA

В промышленности для измерения и контроля температуры используются различные методы. Диапазоны измерения и измеряемые величины также играют важную роль при выборе подходящего прибора для измерения температуры. Независимо от того, ищете ли вы биметаллический датчик температуры, манометрический термометр или термометр жидкостного расширения, WIKA поможет вам найти подходящий датчик температуры для вашей области применения.

WIKA предлагает широкий ассортимент датчиков измерения температуры:


Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что такое колебания и превышения?

Двухточечное управление часто сопровождается волнообразным движением. Повышение температуры выше заданного значения после начала регулирования температуры называется превышением. Изменения температуры вокруг заданного значения называются колебаниям ...

подробнее