Защитные гильзы / защитные трубки
Что представляет собой защитная гильза или защитная трубка для термометра?
Защитная гильза термометра, также называемая защитной трубкой или экранирующей трубкой, является важным компонентом места измерения температуры и отвечает за изоляцию технологического процесса от окружающей среды. Помимо защиты датчиков температуры, защитные гильзы также обеспечивают защиту окружающей среды и обслуживающего персонала. Агрессивные среды, а также высокие показатели давления и скорости потока регистрируются не вблизи фактического температурного зонда, что позволяет произвести замену измерительной вставки без прерывания технологического процесса и, следовательно, в ходе работы. Благодаря широкому спектру возможных областей применений защитные трубки поставляются в различных исполнениях с применением различных материалов при изготовлении. Очень важным критерием при выборе защитной гильзы является характер и тип технологического присоединения. Защитные гильзы и защитные трубки могут присоединяться к процессу посредством сварного, резьбового, или фланцевого соединения. Для обеспечения точного измерения температуры термометр и защитная гильза или защитная трубка должны идеально подходить друг к другу.
В чем различие между защитными гильзами и защитными трубками?
Помимо типа технологического присоединения, отличительной чертой является способ изготовления. В данном вопросе можно выбрать между цельной защитной гильзой или составными защитными трубками. Защитные трубки состоят из трубки, закрытой на конце цельным сварным наконечником. С другой стороны, защитные гильзы изготавливаются из цельной заготовки пруткового материала (круглого или шестиугольного сечения).
В каких случая применяются защитные гильзы?
В зависимости от исполнения защитные гильзы применяются при высоких нагрузках на стороне технологического процесса и сильном воздействии химических веществ. Таким образом, в настоящее время на международном уровне и в нефтехимической промышленности используются почти исключительно защитные гильзы. Кроме того, защитные гильзы с фланцевым, сварным и резьбовым присоединением также применяются в перерабатывающей промышленности и в производстве оборудования. Защитные гильзы с фланцем или для сварки также применяются в нефтехимической промышленности, на береговых / морских объектах и при строительстве заводов.
В каких случаях применяются защитные гильзы?
Защитные трубки обычно рекомендуются для низких и средних рабочих нагрузок. Защитные трубки с резьбовыми соединениями и фланцами или для вставки / сварки используются в химической промышленности, перерабатывающей промышленности, а также при производстве оборудования. Защитные трубки с фланцами используются при сильном воздействии химических веществ. Некоторые защитные трубки могут дополнительно использоваться в химической промышленности, нефтехимической промышленности и на морских объектах. В таких областях применения они используются в котлах, мусоросжигательных печах, печах общего назначения и корпусах реакторов.
Какова должна быть длина вставки для защитных гильз или защитных трубок в трубопроводах?
Необходимо обеспечить, чтобы направление течения среды было против датчика термометра. Так обычно происходит, когда наконечник защитной гильзы находится в средней трети трубы. Длина вставки защитной гильзы или защитной трубки зависит от применямого термометра. В случае механических термометров предполагается длина защитной вставки от 60 до 100 мм, тогда как для электрических термометров требуется только длина установки не менее 35 – 50 мм. Максимальная длина вставки для защитных трубок ограничена производственной длиной трубок (приблизительно 5 – 6 метров), а в случае защитных гильз — производственной длиной станка для глубокого сверления (от 1000 до 2000 миллиметров в зависимости от модели). Однако возможно изготовление более длинных защитных гильз путем сварки отдельных деталей.
Из каких материалов изготовлены защитные гильзы или защитные трубки?
Большинство защитных гильз и защитных трубок выполнено из нержавеющей стали. Специальные материалы, такие как Hastelloy® и Monel®, используются в особо сложных условиях. В зависимости от области применения и материала защитные гильзы или защитные трубки могут изготавливать полностью из специального материала только или те ее части, которые соприкасаются с рабочей средой, могут иметь покрытие, например, из коррозионностойких пластмасс.
Какие другие типы штоков защитных гильз существуют?
Другой отличительной чертой являются различные типы штоков защитных гильз. По форме защитная гильза может быть: конической, прямой или ступенчатой. Коническая форма стержня является наиболее распространенной, поскольку одновременно обеспечивает малое время отклика и высокую прочность. Защитные гильзы, как правило оснащены штоком прямой формы, и потому представляют собой чрезвычайно экономически эффективную конструкцию. Для областей применения с высокими нагрузками на стороне технологического процесса и сильными вибрациями мы рекомендуем защитные гильзы производства WIKA в исполнении ScrutonWell®.
В каких секторах преимущественно используются стерильные защитные гильзы?
Стерильные термогильзы, такие как модель TW61 от WIKA, в основном используются в пищевой промышленности и при производстве напитков, а также в биологической и фармацевтической промышленности или производстве действующих веществ. Запатентованная гигиеническая конструкция проточного корпуса защитной гильзы TW61 позволяет минимизировать мертвые зоны и обеспечивает гибкость монтажа благодаря функции самодренирования.
Получите больше информации о защитных гильзах на канале WIKA на YouTube.
Программное обеспечение для расчета конструкционной прочности защитных гильз
Возможно ли применение расчетов согласно ASME PTC 19.3 TW-2016 в отношении защитных гильз и защитных трубок?
Нет. Расчет согласно ASME PTC 19.3 TW-2016 используется только по отношению к коническим, прямым или ступенчатым защитным гильзам из твердых материалов, таким как модели TW10, TW15, TW20 и т. д.