ТОО ВИКА

ScrutonWell®

ScrutonWell® — инновационная конструкция для демпфирования вибрационных возмущений

Применения

  • Нефтехимическая промышленность, шельфовые и береговые объекты добычи, машиностроение
  • Для экстремально высоких рабочих нагрузок
  • Применяется в составе критически важных измерительных систем

Особенности

  • Конструкция выполнена в виде спиральной винтовой насечки на стержне, подобные решения широко применяются в различных отраслях промышленности для разбивки вихрей, образующихся за телом обтекания
  • Более легкая и экономичная процедура монтажа защитной гильзы, не требующая обработки опорных колец или патрубка в отличие от стандартных конфигураций защитных гильз с опорными кольцами
  • Оптимизированная конструкция гильзы для повышения прочности на изгиб

Описание

Во избежание повреждения защитной гильзы механическими нагрузками в процессе эксплуатации мы рекомендуем произвести расчет конструкционной прочности гильз для критических режимов работы в соответствии с требованиями ASME PTC 19.3 TW-2016. В случае получения отрицательных результатов расчета наиболее применяемым конструктивным решением было уменьшение длины штока защитной гильзы или увеличение диаметра основания и наконечника, что приводило к увеличению времени отклика термометра. Единственным альтернативным вариантом до настоящего времени было использование опорных колец для стабилизации штока защитной гильзы внутри фланцевого патрубка. Этот вариант предусматривал механическую обработку опорных колец по месту для обеспечения максимально плотной посадки на фланцевых патрубках.

Решение ScrutonWell® сокращает амплитуду колебаний более чем на 90 % и обеспечивает удобство и простоту монтажа гильзы без применения опорных колец, что устраняет потребность в трудоемкой и затратной доработке на месте установки. (Издание «Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering», ноябрь 2011, том 133/041102-1, издательство ASME)

Конструкция WIKA ScrutonWell® прошла испытания и получила одобрение независимых лабораторий TÜV NEL (Глазго) и Институтом механики и динамики гидравлических систем (Техническим университетом Фрайберга)

Конструкция ScrutonWell® может применяться для любых цельнометаллических защитных гильз с фланцевым, свободно вращающимся, сварным или вкручиваемым технологическим присоединением.

Подобная винтовая конструкция корпуса уже в течение нескольких десятилетий успешно применяется в самых различных промышленных процессах для эффективного подавления колебаний, обусловленных завихрением потока и приводящих к возникновению вибраций

Ознакомьтесь также с нашим широким ассортиментом защитных гильз и защитных трубок WIKA.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Что подразумевается под двойной сертификацией материалов, таких как «316/316L»?

Двойная сертификация означает, что материал удовлетворяет требованиям сразу обоих стандартов. Сталь марки 316 согласно ASTM A182 отличается максимальным содержанием углерода 0,08 %, а сталь 316L (L = пониженное содержание углерода) демонстрирует ма ...

подробнее