Вулканизационные прессы
- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Несмотря на все электронные средства, современный автомобиль по-прежнему имеет только четыре точки контакта с дорогой. Каждая из четырех шин имеет решающее значение для безопасности, независимо от условий эксплуатации. Высочайшие требования к качеству, предъявляемые производителями шин, также применяются к грузовым транспортным средствам, предназначенным для перевозки больших грузов по неровной местности.
В дополнение к этим требованиям к качеству, все большее значение приобретает устойчивость. В основе данного явления лежит повышение энергоэффективности или повышение производственной эффективности, в том числе за счет избежания брака, при сокращении производственных циклов. Для оптимального планирования и выполнения каждого производственного шага требуется точная и абсолютно надежная измерительная техника.
Производство шин — это грубый процесс, особенно вулканизация в вулканизирующем прессе. Именно здесь сырая шина приобретает прочность. Короткие циклы с быстрым повышением температуры и сернистой атмосферой создают нагрузку на компоненты пресса, и, соответственно, на измерительные приборы. Надежность и точность реле давления и датчиков давления WIKA в течение длительных периодов использования позволяют экономить на обслуживании и ремонте, а также предотвращать производственные ошибки или простои производственной линии.