Электронные термометры от WIKA
Программа WIKA по электронным термометрам включает термопары и термометры сопротивления для всех отраслей промышленности. Диапазоны измерений от -200 до +1 600 °C охватываются многочисленными вариантами приборов. При необходимости аналоговые или цифровые преобразователи температуры могут быть установлены в корпусе подключения или в головке подключения электронного термометра. Встроенные в прибор дисплеи завершают ассортимент продукции. В широкой линейке WIKA вы найдёте подходящий электронный термометр для каждого применения:
Какие типы электронных термометров доступны от WIKA?
Для электронных термометров в промышленном измерении температуры в основном используются следующие типы:
- Термометры сопротивления (RTD)
- Термопары (TC)
Когда используются электронные термометры с измерительными резисторами (термометры сопротивления)?
Электронные термометры с термозависимыми измерительными резисторами Pt100 или Pt1000 наиболее эффективны в диапазоне низких и средних температур (от -200 до +600 °C). При повышении температуры возрастает и встроенное сопротивление электронного термометра. Поэтому их относят к категории PTC (положительный температурный коэффициент). Характеристики электронных термометров с интегрированными резисторами Pt100 и Pt1000 определены в стандарте EN 60751.
Когда подходят электронные термометры на основе термопары?
Термопары в основном применяются для измерений при высоких температурах (до +1 600 °C). Фактическая точка измерения этих электронных термометров состоит из двух проводов из разных материалов, которые образуют измерительную точку в месте соединения. Когда в точке измерения происходит изменение температуры, на концах проводов (холодное соединение) возникает напряжение. Это напряжение приблизительно пропорционально температуре в точке измерения (горячий спай). Термопара измеряет не абсолютное значение температуры, а разницу температур между холодным и горячим спаем Характеристики термопар, основанных на использовании различных проводников, определены в соответствии с EN 60584 и ASTM E230.
Что следует учитывать при измерении температуры с помощью термопар?
При измерении температуры с помощью термопар всегда требуется эталонное значение и/или компенсация. Таким образом, в цифровой преобразователь встроен сенсор (Pt100), который измеряет температуру клемм (температуру окружающей среды). (холодный спай, ...
подробнее
Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?
В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...
подробнее