Калибровочная техника для тока, напряжения и сопротивления

Калибровочная техника от WIKA

Качество, эксплуатационная безопасность и рентабельность продуктов напрямую влияют на точную и надежную регистрацию параметров технологического процесса. От калибраторов до услуг по калибровке — вы найдёте подходящее решение для калибровки ваших измерительных приборов тока, напряжения и сопротивления в ассортименте WIKA.

Калибраторы

Для калибровки ваших измерительных приборов мы поставляем портативные измерительные и калибровочные устройства для мобильного использования. Наш ассортимент включает, среди прочего, промышленные калибраторы, многофункциональные калибраторы и стандартные эталонные резисторы.

Услуги калибровки

Мы калибруем ваши измерительные приборы в нашей калибровочной лаборатории в диапазоне измерений: от 0 мА до 100 мА для постоянного тока, от 0 В до 100 В для постоянного напряжения и от 0 Ом до 10 кОм для постоянного сопротивления.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему оборудование необходимо калибровать?

Для обеспечения стабильного качества производимой продукции уже много лет действует система управления качеством в соответствии с семейством стандартов DIN EN ISO 9000, которая является незаменимой для многих компаний. Согласно этому стандарту, все ...

подробнее
Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?

В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...

подробнее