Термопара

Термопары WIKA

Термопара - это температурный датчик, который передает напряжение электрического тока, зависящее от температуры. В отличие от терморезисторов, термопары подходят для измерения более высоких температур (до 1 700 °C). Другим преимуществом является минимальный диаметр зонда термопары. Использование без защитной гильзы обеспечивает максимально короткое время отклика. Такие температурные датчики реагируют быстрее терморезисторов.

В линейке датчиков WIKA Вы можете подобрать подходящую модель для каждого типа применения:

Со встроенной защитной гильзой

Защитная гильза не допускает контакта агрессивных сред с температурным датчиком, а также воздействия других вредных факторов на него. Таким образом, обеспечивается защита персонала и окружающей среды.

Фланцевые модели защитных гильз из нержавеющей стали предназначены для установки в емкости и трубы. Резьбовые модели подходят для прямого присоединения к технологическому процессу посредством вкручивания их в резьбовые фитинги. У датчиков для измерения высоких температур термоэлектрические проводники встроены в защитную гильзу. Таким образом возможно измерение очень высоких температур. Приборы для измерения температуры дымовых газов подходят для измерения температуры газообразных сред при низком диапазоне давления (до 1 бара).

Для монтажа в имеющуюся защитную гильзу

Данные термопары могут использоваться в сочетании с большим количеством конструкций защитных гильз. Благодаря специальному исполнению соединительной головки, датчика, длине штока, и т. д., Вы можете подобрать температурный датчик, который подходит для защитных гильз любого размера и применения.

Для непосредственной установки в процесс

Эти приборы используются в случаях, когда необходимо измерить температуру технологического процесса, установив термометр непосредственно в сам процесс. Температурные датчики без защитных гильз подходят для применения в условиях отсутствия агрессивных сред и абразивных материалов.

Измерение температуры поверхности

В линейке продукции WIKA Вы можете найти термопары с зондами для измерения температуры поверхности. Различные исполнения позволяют осуществлять замеры на плоских поверхностях, в том числе внутри печей для подогрева сырья и температуру поверхности труб промышленного и лабораторного назначения. Эти температурные датчики также могут устанавливаться прямо в просверленные отверстия.

Для производства пластмасс

Данные горячеканальные термопары специально разработаны для применения в производстве пластмасс. Они подходят для таких задач измерения температуры, при которых происходит их запрессовка в канал с пазами вместе с обработанными деталями или когда металлический наконечник датчика устанавливается непосредственно в просверленное отверстие.

Индивидуальные решения

В портфолио продукции WIKA представлено огромное количество моделей, изготовляемых по индивидуальному заказу. Например, для применения в условиях высокого давления, при производстве и переработке полиэтилена или использовании в многозонных элементах в химической промышленности.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Что означает термин "зеленая гниль"?

Термопары подвержены старению и их характеристики температуры / термо-ЭДС меняются.

В термопарах типа K, высокие температуры могут привести к значительным изменениям термонапряжения вследствие обеднения хромом в ножке NiCr, что приводит к более низк ...

подробнее