Калибровочная техника от WIKA
Качество, эксплуатационная безопасность и рентабельность продуктов напрямую влияют на точную и надежную регистрацию параметров технологического процесса. Для калибровки измерительных приборов компания WIKA может предложить вам широкий выбор калибровочных инструментов и услуг:
Приборы для калибровки температуры
Для калибровки ваших измерительных приборов мы предоставляем оптимальное решение для каждой задачи измерения. Благодаря широкому ассортименту продукции WIKA — от переносных до высокоточных, от стационарных до приборов для измерения температуры — мы можем предложить любое комплексное решение.
С помощью этих приборов можно проводить калибровку измерительных приборов для измерения температуры в диапазоне от -200 до +1 300 °C / от -328 до +2 372 °F (диапазон регулирования от -55 до +1 100 °C / от -67 до +2 012 °F).
Услуга по калибровке температуры
Калибровка измерительных приборов осуществляется компанией WIKA в качестве независимого поставщика услуг калибровки для приборов любых производителей. К тому же, в рамках наших услуг мы можем проконсультировать и обучить Ваших работников по всем аспектам, касающимся калибровочных интсрументов.
В зависимости от температуры и процедуры, калибровка измерительных приборов в наших калибровочных лабораториях возможна в диапазоне калибровки от -196 до 1 200 °C (-320,8 ... +2 192 °F) с точностью 1 мК ... 1,5 К.
Проверка приборов измерения температуры
Помимо калибровки измерительных приборов WIKA может выполнить проверку Ваших приборов в соответствии с нормативами калибровки, определенными компетентными органами.
В чем заключается разница между заводской калибровкой и калибровкой в соответствии с ISO 17025?
Разница заключается в том, что заводская калибровка документирует только отклонение от эталона, а калибровка по ISO 17025 обеспечивает прослеживаемость до национального стандарта. Кроме того, наряду с отклонением, также документируются гистерезис и ...
подробнее
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее