Технологии калибровки WIKA
Откалибруйте измерительные приборы при помощи компании WIKA: От калибровочных инструментов до услуг калибровки, у нас вы найдете подходящее решение:
Прибора по калибровке средств измерения давления
Для того чтобы вы могли откалибровать свои измерительные приборы, мы можем предложить вам идеальное решение для каждой измерительной задачи с помощью таких известных брендов, как Mensor, DH-Budenburg и Desgranges & Huot. Таким образом, в ассортимент продукции WIKA включены инструменты с различными классами точности, ручного и стандартного типа, а также с различными уровнями автоматизации.
Благодаря применению калибровочных приборов WIKA возможна калибровка измерительных приборов в диапазоне от -1 до 8 000 бар (от -14,50 до 116 030,19 фунт/кв. дюйм) с точностью 0,25 % верхнего предела измерений, 0,0015 % от показаний.
Услуга по калибровке приборов для измерения давления
Вы не хотите калибровать ваши измерительные приборы самостоятельно? Нет проблем. Мы выполним калибровку и ремонт ваших измерительных приборов в калибровочных лабораториях WIKA, сертифицированной Немецкой службой калибровки/Немецкой аккредитационной службой, или на ваших объектах с помощью нашей мобильной службы.
Будучи независимым поставщиком услуг калибровки мы выполним калибровку ваших инструментов любого производителя. К тому же, в рамках наших услуг мы можем обучить Ваших работников по всем аспектам, касающимся калибровочных инструментов.
Мы откалибруем ваши измерительные приборы от -1 до 8 000 бар (от - 14,50 до 116 030,19 фунт/кв. дюйм) с точностью от 0,003 до 0,01 % от показаний, в зависимости от диапазона давления.
Проверка приборов измерения давления
Помимо калибровки измерительных приборов мы можем выполнить их проверку в соответствии с нормативами калибровки, определенными компетентными органами.
Что представляет собой национальный стандарт?
Стандарт, утвержденный национальным решением в качестве основы для определения значений всех других стандартов данной величины (единица СИ).
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее