Измерение температуры

Средства измерения температуры WIKA

Будучи мировым лидером в производстве приборов для измерения температуры, мы предлагаем Вам широкий ассортимент продуктов. Помимо стандартных продуктов, Вы также можете заказать у нас изделия, изготавливаемые по спецификации заказчика. Наши сертифицированные средства измерения соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности, одобрены международными органами контроля и сертификации, а также отвечают требованиям практически всех международных директив.

Следующие приборы измерения температуры, благодаря своей простой, надежной и экономичной конструкции, часто используются в промышленных целях. Они могут использоваться, например, в системах подогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, в машиностроении, станкостроении, судостроении, при строительстве трубопроводов, а также в химической и нефтехимической промышленностях.

Какие измерительные приборы для измерения электрической температуры предлагает компания WIKA?

WIKA предлагает вам широкий ассортимент электронных приборов измерения температуры: термопары, термометры сопротивления, реле температуры и преобразователи температуры. Основным компонентом всех электронных измерительных приборов является чувствительный элемент, которые преобразует измеренную температуру в электрический сигнал.

  • Термопара включает два спаянных вместе провода из различных материалов. Точка сварки является фактической точкой измерения.
  • У термометра сопротивления изменение сопротивления зависит от температуры. В термометрах сопротивления WIKA используются платиновые резисторы (Pt100 и Pt1000).
  • Реле температуры, помимо измерения температуры генерируют управляющие и аналоговые выходные сигналы.
  • Преобразователи температуры монтируются либо на DIN рейку в распределительном шкафу, либо на соединительную головку непосредственно в точке измерения.

Какие измерительные приборы для механического измерения температуры предлагает компания WIKA?

Ассортимент механических приборов измерения температуры WIKA включает в себя биметаллические, манометрические термометры и термометры жидкостного расширения. Все термометры работают по принципу температурного расширения материалов.

  • Основой биметаллического термометра являются две свальцованные металлические пластины, с различными температурными коэффициентами линейного расширения. Степень деформации (изгиба) измерительного элемента дает возможность судить о температуре измеряемой среды.
  • Манометрические термометры заполнены инертным газом или газовой смесью. Изменение давления газа, зависящие от температуры, передается через капилляр на механизм индикатора температуры прибора.
  • Термометры жидкостного расширения имеют измерительную систему, наполненную жидкостью, которая также приводит к изменению давления в замкнутой системе при изменении температуры, отображаемой на индикаторе через встроенный механизм.

Какие измерительные приборы для мехатронного измерения температуры предлагает компания WIKA?

Комбинированные приборы измерения температуры оснащены такими дополнительными элементами, как сигнальные и электроконтакты. При достижении заданного измеренного значения срабатывает механизм сигнализатора или переключателя. Благодаря наличию дистанционного выходного сигнала комбинированные приборы измерения температуры могут использоваться для управления и регулирования технологических процессов. В ассортимент продукции WIKA входят механические приборы измерения температуры с выходными сигналами или с переключающими контактами и механическими реле температуры.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что представляет собой испытание гелием на утечку?

В качестве эталонного газа для испытаний DIN EN 1779 (1999) / EN 13185 применяется гелий 4.6.

Данное испытание позволяет выявить даже минимальные утечки и считается самым чувствительным из всех методом испытаний на утечку. В общем и целом, различают ...

подробнее
Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?

В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...

подробнее