Датчики температуры

Измерительные щупы и датчики температуры WIKA.

На протяжении многих лет компания WIKA является одним из лидирующих производителей высококачественных промышленных приборов измерения температуры. Используйте измерительные приборы WIKA для контроля и мониторинга температуры в ваших применениях. Наш опыт и ноу-хау в производстве датчиков температуры выделяют нас среди конкурентов. В WIKA термометры для промышленных измерений температуры в основном делятся на следующие группы:

например, из металлической защитной гильзы / защитной трубки, в которую вставлен длинный узкий зонд. Соединительная головка расположена в верхней части датчика и соединяет его с другими устройствами. Шейка служит переходом между соединительной головкой и защитной гильзой / трубкой и обеспечивает точное позиционирование зонда. Эргономичная рукоятка крепится к нижнему концу для удобства использования.

Что такое температурный датчик и как он работает?

В контексте электрических термометров термин «температурный датчик» описывает устройство, состоящее из одного или нескольких датчиков температуры и специального кожуха, который может состоять из

  • соединительную головку
  • удлинительную шейку
  • защитную гильзу или трубку
  • рукоятку

например.

Сенсор, встроенный в температурный датчик, выполняет непосредственное измерение температуры и преобразует измеряемое значение температуры в электрический сигнал. Температурные датчики используются как для измерения температуры, так и для ее контроля.

Для каких целей подходят термопары?

Термопары идеальны для измерения высоких температур — до +1 700 °C. Они состоят из двух различных металлов, соединённых вместе для образования термопары. Точка соединения (горячий спай) является фактическим местом измерения температуры; концы проволоки называются холодным спаем. Когда происходит изменение температуры в месте измерения возникает напряжение между горячим и холодным спаями из-за разной плотности электронов в металлах и разницы температур. Это напряжение примерно пропорционально температуре в месте измерения температурного зонда (эффект Зеебека).

Малый диаметр оболочки термопары в металлической оплётке обеспечивает более быстрое время отклика по сравнению с термометром сопротивления, при условии что зонд установлен непосредственно в процессе, то есть без защитной гильзы/трубки.

Как работает термометр сопротивления Pt100/Pt1000?

#Измерение сопротивления определяет точную температуру.

Измерение сопротивления с использованием электрического сопротивления
Сопротивление увеличивается или уменьшается при изменении температуры
Измерение сопротивления позволяет точно определить температуру.

Термометр сопротивления Pt100/Pt1000 особенно эффективен в диапазоне низких и средних температур от –196 °C до +600 °C. В промышленности в основном используются датчики с Pt100 или Pt1000. Если датчик температуры фиксирует повышение температуры, его сопротивление также увеличивается (положительный температурный коэффициент). Сопротивление термометра Pt100 при 0 °C составляет 100 Ом, а для Pt1000 — 1000 Ом. Более подробную информацию об этом можно найти в нашем видео « Как работает термометр сопротивления? Термометры сопротивления в соответствии с IEC 60751

Какие существуют конструкции температурных датчиков?

Рабочий температурный диапазон можно рассматривать как критерий выбора между термопарами или термометрами сопротивления (RTD, резистивный температурный детектор). Термопары также подходят для различных применений, поскольку… Термометры сопротивления выделяются высокой базовой точностью при низких (–196 °C) и средних (+600 °C) температурах для промышленных применений в этом диапазоне. Диапазон применения термопар обычно составляет от +400 °C до +1 700 °C. Как и всегда, из правил бывают исключения.

Электрические термометры делятся на различные категории. Это означает, что они не только различаются в зависимости от определенных отраслей промышленности, таких как химическая промышленность, нефтехимическая промышленность, санитарные применения (например, в пищевой и фармацевтической промышленности) или машиностроение. Существуют также различные конструкции, такие как кабельные датчики, компактные и миниатюрные датчики, термометры с соединительной головкой, высокотемпературные термопары с керамическим термокарманом / защитной трубкой и многие другие конструкции.

TR50_de-de

Вот пример конструкции, название которой происходит от процесса применения: поверхностные зонды.

Поверхностные датчики подходят для неинвазивного измерения температуры на поверхностях контейнеров или труб. Они изготавливаются в виде термометров сопротивления (TR50) или термопар (TC50). Обе версии также доступны со взрывозащитой.

Поверхностные термометры легко устанавливаются (в том числе при модернизации) без защитных гильз/трубок. Обычно процесс не требуется останавливать или тем более открывать для установки этих конструкций. Крепление к контейнерам осуществляется с помощью приварного или привинчиваемого контактного блока, который содержит температурный зонд. Для крепления к трубопроводам подходит вариант с фиксирующим хомутом. Также доступны шайбы с центральным отверстием и металлические приварные площадки для дальнейшего встраивания в процесс. Для определённых условий окружающей среды выводы соединения поверхностных термометров могут поставляться с использованием специальных изоляционных материалов. Конец кабеля может поставляться готовым к подключению с установленным штекером (по желанию) или с полевым корпусом.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что означает «термистор с отрицательным температурным коэффициентом»?

Показатель электропроводности термисторов с отрицательным температурным коэффициентом при более высоких температурах выше, чем при более низких. Они также известны как резисторы NTC (отрицательный температурный коэффициент). Как правило, NTC исполь ...

подробнее