Преобразователи температуры

Высококачественные преобразователи температуры производства WIKA

Преобразователи температуры преобразуют входной сигнал от широкого спектра датчиков, таких как датчики сопротивления и термопары, а в некоторых случаях также от потенциометров, в стандартизированный выходной сигнал (например, 0 – 10 В или 4 – 20 мА). В случае цифровых преобразователей возможна свободная настройка типа датчика и диапазона измерения наряду с другими опциями, такими как сигнализация об ошибке или маркировка места измерения.

Что представляет собой преобразователь температуры и каков его принцип работы?

Преобразователь температуры используется в промышленных технологических процессах для точного мониторинга и управления температурой. Датчики температуры генерируют электрические сигналы, которые преобразуются преобразователем в стандартизованный выходной сигнал, обычно в сигнал 4 – 20 мА или 0 – 10 В. Данное преобразование позволяет безопасно и надежно передавать измеренные значения даже на большие расстояния.

В каких областях применяются преобразователи температуры?

Преобразователи температуры используются в различных отраслях промышленности. В перерабатывающей промышленности (химическая, фармацевтическая, пищевая) они устанавливаются для обеспечения качества продукции. На электростанциях они используются для повышения энергоэффективности. В нефтегазовой промышленности они используются для контроля температуры на нефтеперерабатывающих заводах и в процессе производства. Они также имеют большое значение при контроле температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, на водоочистных сооружениях, в автомобильном производстве и в аэрокосмической технике.

В чем различие между цифровыми и аналоговыми преобразователями температуры?

Аналоговые преобразователи не оснащаются процессорами. Это означает, что настройка приборов не предусмотрена, возможна только настройка, например, на фиксированный диапазон измерения. Более того, они выполняют только ограниченный ряд диагностических функций. Цифровые преобразователи отличаются высокой точностью, универсальностью и возможностью настройки. Они выполняют дополнительные диагностические функции, такие как мониторинг наличия поломки датчика в соответствии с NAMUR NE89, благодаря чему они идеальны для сложных областей применения в промышленности.

Какие варианты конфигурации представлены для преобразователей температуры?

Для преобразователей температуры предполагается множество вариантов конфигурации для различных требований. Инструменты HART® обеспечивают полный спектр настроек устройства и максимальную гибкость для клиентов. Программное обеспечение WIKA позволяет настраивать приборы WIKA так, чтобы они были удобны для пользователя, преобразователи с фиксированным и предопределенным диапазоном измерения обеспечивают простоту, а шинные системы обеспечивают создание сложных сетей и интеграцию в автоматизированные системы управления.

Чем отличаются друг от друга преобразователи температуры для монтажа в головку и для монтажа на рейку?

Преобразователи температуры для монтажа в головку и на рейку отличаются способом монтажа и исполнением. Однако их функционал и рабочие характеристики идентичны. Преобразователи в исполнении для монтажа в головку предназначены для установки в соединительную головку. Существуют два варианта: первый монтируют непосредственно на измерительную вставку, второй – дистанционно под крышкой соединительной головки. Преобразователи температуры в исполнении для монтажа на рейку (также называется монтажом на DIN-рейку) предназначены для монтажа на DIN-рейки. Они подходят для использования в шкафах управления и возможна их установка близко друг от друга, что экономит много места. При выборе между версией для монтажа в головку и на рейку следует руководствоваться областью применения заказчика.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что представляет собой гальваническая развязка?

Изоляция сигнала между сигнальной и выходной сторонами (например, с помощью катушек).

Где я могу найти информацию о минимальном сроке действия Build ID WIKA?

Информация о минимальном сроке действия Build ID отображается при его генерации.