Вентили и предохранительные устройства

Вентили и предохранительные устройства для повышения безопасности и срока службы

С помощью кранов, запорных вентилей, вентильных блоков или монофланцев приборы для измерения давления возможно безопасно отделить от технологического процесса при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании или калибровки. Защитные устройства, такие как сифонные трубки, устройства защиты от перегрузки и демпферы увеличивают срок службы и увеличивают область применения приборов для измерения давления. В дополнение к широкому выбору инструментальных вентилей и принадлежностей WIKA также предлагает квалифицированную сборку различных отдельных частей для формирования полноценного измерительного узла (готовое блочное решение).

Какие вентили и предохранительные устройства поставляет WIKA?

Для проведения пусконаладочных работ, технического обслуживания или калибровки приборов измерения давления их необходимо надежно изолировать от технологического процесса. Для этого WIKA предлагает широкий ассортимент инструментальных вентилей, которые надежно отсекают приборы, такие как манометры, переключатели или преобразователи давления, перекрывая их:

  • Запорный кран
  • Отсекающие вентили
  • Вентильные блоки
  • Монофланцы
  • Игольчатые вентили
  • Многопортовые вентили
  • Запорно-спускные вентили
  • Моноблоки
  • Шаровые краны

Для увеличения срока службы приборов для измерения давления используются защитные устройства, такие как сифоны, устройства защиты от перегрузки, демпферы, охлаждающие элементы и встроенные фильтры для манометров. В то же время они служат для увеличения области применения.

Что представляет собой моноблочный вентиль?

Моноблок – это компактная редукционная установка, которая используется для работы в диапазоне высокого давления. Вся часть станции редуцирования природного газа под высоким давлением представлена фильтром с дополнительной сепарационной секцией и теплообменником с трубами из нержавеющей стали. Различают моноблоки с резьбовым соединением, которые используются в условиях ограниченного пространства панелей управления и батарей клапанов, и моноблоки с фланцевыми соединениями, которые применяются в системах с природным газом и агрессивными средами. Кроме того, имеются моноблоки для процессов отбора проб и впрыска, которые оснащены зондом для отбора проб, а также используются для процессов впрыска.

В каких случаях целесообразно использовать промышленные шаровые краны?

В промышленности шаровые краны имеют широкий спектр применения. Они используются как для простого распределения сжатого воздуха, так и для сложных применений в нефтегазовой промышленности, и особенно подходят для работы с природным газом и агрессивными средами. Благодаря легкости очистки шаровые краны рекомендуются в промышленности, прежде всего, для жидких и газообразных сред. Различие также проводится по типу использования: промышленный шаровой кран с разъемным корпусом модели PBV-FS используется для трубопроводов, особенно для природного газа и агрессивных сред. Шаровой кран модели HPBV, напротив, подходит для жидких сред в системах с высоким давлением.

Для каких целей служат игольчатые вентили?

В промышленности игольчатые вентили используются для безопасной изоляции или сброса давления из манометров, переключателей или датчиков. Игольчатые вентили WIKA модели IV10 и многопортовые вентили IV11 особенно подходят для жидких, газообразных, агрессивных и некристаллизующихся сред, а также для сред, не обладающих высокой вязкостью. Игольчатый вентиль IV10 поставляется с дополнительным патрубком для сброса воздуха, а многопортовый вентиль IV11 уже по стандарту оснащен двумя патрубками. Их можно использовать как для сброса воздуха, так и для подключения дополнительных приборов.

В интернет-магазине WIKA легко выбрать наиболее подходящий для вас продукт непосредственно из нашего ассортимента.

WIKA с радостью окажет вам поддержку в выборе компонентов, подходящих для вашей области применения. Наряду с широким ассортиментом инструментальных вентилей и принадлежностей WIKA предлагает квалифицированную сборку различных отдельных компонентов в комплексную измерительную систему (готовое блочное решение). Вентили и защитные устройства WIKA также могут сочетаться с системами с мембраным разделителем. Большая часть нашего ассортимента принадлежностей поставляется непосредственно со склада.