Трубопроводный клапан поставляется с плавающим шаром, с полноразмерным или уменьшенным отверстием.
Трубопроводный клапан разработан с учетом требований перерабатывающей промышленности, в особенности для работы с природным газом и агрессивными жидкостями.
Клапаны модели PBV-FS используются для перекрытия технологического процесса или отбора давления. В компактной конструкции предусмотрены один или два отсекающих клапана и клапан для сброса давления. Благодаря чему возможно применение шаровых и игольчатых вентилей в конфигурации с 1- или 2-вентильным запорно-стравливающим блоком.
За счет исполнения седла в корпусе клапана обеспечивается высокая прочность и герметичность. Данный клапан соответствует требованиям в отношении неконтролируемых выбросов согласно ISO 15848-1, классу герметичности B и прошел типовые испытания на пожаробезопасность в соответствии с API 607.
За счет высококачественной машинной обработки внутренних деталей обеспечивается очень плавная и высокоточная работа даже при высоких значениях давления и после длительных периодов простоя клапана. Благодаря обработке поверхности обеспечивается минимизация коррозии при воздействии агрессивных сред и упрощается очистка.