Манометры для индикации давления от WIKA
Манометры от WIKA могут использоваться для измерения и индикации давления Они изготавливаются с использованием трубки Бурдона, диафрагмы или капсульных чувствительных элементов давления.
Для того чтобы показывать или измерять давление, требуется эталонное давление Обычно атмосферное давление используется в качестве эталонного давления Прибор для измерения давления показывает, насколько выше или ниже измеренное давление по сравнению с атмосферным давлением (прибор для измерения избыточного давления)
Индикация давления осуществляется стрелкой на циферблате со стандартизованной шкалой в диапазоне более 270 градусов. Если прибор для измерения давления дополнительно заполнен жидкостью, то измерительный инструмент оптимально защищён от разрушений вследствие высоких динамических нагрузок или вибраций.
В широком ассортименте WIKA вы всегда найдёте подходящий прибор для измерения и индикации давления.
Приборы для измерения давления с трубкой Бурдона
Индикация давления в приборах с трубкой Бурдона осуществляется за счёт расширения трубки Бурдона. Несвободный конец трубки создаёт движение. Через механизм прибора это движение преобразуется в движение стрелки.
Диапазон шкалы прибора для измерения давления лежит в пределах от 0 … 0,6 и 0 … 7 000 бар с классом точности от 0,1 до 4,0.
Приборы для измерения давления с диафрагменным элементом
В приборе для измерения давления, работающем по принципу диафрагменного элемента, прогиб диафрагмы служит мерой давления. Диафрагменный элемент зажимается между двумя фланцами или приваривается и подвергается воздействию давления среды с одной стороны.
Диапазон измерений прибора для измерения давления лежит в пределах от 0 … 16 мбар и 0 … 40 бар с классом точности от 0,6 до 2,5.
Прибор для измерения давления с капсульным элементом
Капсульные элементы состоят из двух диафрагм, соединённых герметично по краю. Индикация давления осуществляется в результате подъёмного движения, возникающего под воздействием давления на капсулу прибора для измерения давления.
Диапазон шкалы этого прибора для измерения давления лежит в пределах от 0 … 2,5 мбар и 0 … 0,6 бар с классом точности от 0,1 до 2,5.
Зачем нужны заполненные манометры?
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее