Манометры WIKA с трубкой Бурдона
Манометры с трубкой Бурдона используются для измерения избыточного давления в диапазоне от 0,6 до 7 000 бар (от 8,7 до 101 526,4 psi). Они классифицируются как механические измерительные приборы давления и, соответственно, работают без какого-либо источника питания.
Манометр с трубкой Бурдона в стандартном исполнении
Манометр с трубкой Бурдона в стандартном исполнении подходят для жидких или газообразных сред, которые не являются сильно вязкими или кристаллизующимися и не разрушают детали из медных сплавов. Диапазон измерений охватывает от 0,6 до 1 000 бар (от 8,7 до 14 503,8 psi).
Манометры с трубкой Бурдона в коррозионно-стойком исполнении
Манометры с трубкой Бурдона в коррозионно-стойком исполнении полностью сделаны из нержавеющей стали. Они подходят для измерения давлений от 0 до 0,6 бар и до 0 … 7 000 бар (от 0 … 8,7 до 0 … 101 526,4 psi) в газообразных и жидких средах, не являющихся сильно вязкими и некристаллизующимися, а также в агрессивных условиях.
Трубки Бурдона - это кольцеобразные трубки с овальным сечением. Давление измеряемой среды действует на внутреннюю поверхность трубки и вызывает перемещение незакрепленного конца трубки. Это движение является мерой величины давления и отображается посредством механизма.
C-образные трубки Бурдона, изогнутые под углом около 250°, могут использоваться для давлений до 60 бар. Для более высоких давлений применяются трубки Бурдона с несколькими наложенными витками одинакового диаметра (винтообразные трубки) или со спиральной катушкой в одной плоскости (спиральные трубки).
Манометры с трубкой Бурдона разрабатываются, сертифицируются и производятся компанией WIKA в соответствии со стандартом EN 837-1. Мы изготавливаем такие манометры с различными диапазонами измерений, технологическими соединениями, региональными требованиями и номинальными размерами. Для применения в агрессивных условиях поставляются гидрозаполненные манометры с трубкой Бурдона. Гидрозаполненный корпус обеспечивает точность считывания показаний манометра даже при высоких динамических нагрузках. Благодаря гидрозаполнению обеспечивается смачивание подвижных частей в корпусе, что предотвращает повреждение и износ изделия. Ассортимент продукции пополняют манометры в безопасном исполнении. Помимо сплошной разделительной перегородки между циферблатом и измерительной системой, такие манометры с трубкой Бурдона также оснащены выдуваемой задней стенкой для сброса давления. Это обеспечивает защиту человека, находящегося прямо перед манометром. Важную роль в обеспечении точного измерения играет и механизм прибора. Наши механизмы 'Swiss Movement' не только столь же точны, как швейцарский часовой механизм, но также особенно надёжны и долговечны.
В чем разница между стандартным манометром и исполнением с защитой?
В безопасной версии (код S3 по EN 837) между циферблатом и измерительной системой дополнительно приварена прочная перегородка. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может полностью вылететь. Окно, как правило, выполнено из многослойного з ...
подробнее
Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?
В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...
подробнее