Манометры WIKA
Компания WIKA является мировым лидером в производстве механических приборов измерения давления (манометров). Хотите ли вы измерять давление от 0,5 мбар или до 7 000 бар — мы предложим вам подходящий манометр для каждой отрасли и для любых требований к измерениям.
Что необходимо учитывать при выборе правильного манометра?
В дополнение к определяющим факторам, таким как тип измеряемого давления, диапазон шкалы, номинальный размер (NS, диаметр корпуса) и класс точности манометра, также определяется версия шкалы. Диапазоны шкал стандартизированы по EN 837, а предпочтительной единицей измерения давления является бар. Для номинальных размеров (NS) для манометров установлены следующие значения: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160 и 250. Класс точности определяет допустимое отклонение показаний в процентах от полной шкалы. Для манометров с упором стрелки класс точности применяется от 10 до 100 % диапазона шкалы. Для манометров со свободной нулевой отметкой класс точности применяется от 0 % до 100 % диапазона шкалы.
Почему манометры с трубкой Бурдона используются для измерения избыточного давления (0,6 … 7 000 bar / 8,7 ... 101 526,4 psi)?
Такие манометры с трубкой Бурдона применяются для жидких и газообразных сред. Для измерения давления агрессивных сред с низкой вязкостью и не кристаллизующихся, также для агрессивных окружающих условий подходят манометры в исполнении из нержавеющей стали. Корпус с гидрозаполнением обеспечивает точное считывание показаний манометра даже при высоких динамических нагрузках и вибрациях. Когда речь идет о наивысшей точности, в широком ассортименте WIKA вы также найдете высокоточные манометры с классами точности 0,1, 0,25 или 0,6 % от полного диапазона шкалы. Для этих манометров может быть выдан сертификат DKD/DAkkS.
Манометры с мембранным элементом используются для работы при высоких перегрузках (16 мбар … 40 бар / 0,2 … 580,2 psi).
Эти манометры с мембранным элементом подходят для газообразных и жидких агрессивных сред. Манометры с открытыми соединительными фланцами подходят для высоковязких и загрязненных сред, а также для агрессивных окружающих условий. В зависимости от модели прибора и диапазона давления, стандартной является защита от перегрузки в 3-кратный или 5-кратный диапазон полной шкалы. Такая защита от перегрузки также возможна для 10, 40, 100 или 400 бар (145, 580,2, 1 450,4 psi) в специальных исполнениях. Сохраняется точность измерений. Корпус с гидрозаполнением обеспечивает точное считывание показаний манометра даже при высоких динамических нагрузках и вибрациях. Для деталей, контактирующих с измеряемой средой, возможно исполнение из специальных материалов.
Почему манометры с капсульным элементом используются для очень низких давлений (2,5 … 600 мбар / 0,04 … 8,7 psi)?
Область применения этих манометров — газообразные среды. Диапазоны шкалы находятся между 0 … 2,5 мбар (0 … 0,04 psi) и 0 … 1 000 мбар (0 … 14,5 psi) в классах точности от 0,1 до 2,5. Конструкция этих манометров состоит из двух круглых гофрированных мембран, соединённых по периметру с герметичным уплотнением. В некоторых случаях возможна защита от перегрузки. Эти манометры в основном используются в лабораторных и вакуумных технологиях, медицинской и экологической инженерии, для фильтрации, мониторинга и контроля.
В каких областях используются манометры абсолютного давления?
Манометры абсолютного давления применяются, когда измеряемое давление не зависит от естественных колебаний атмосферного давления. Давление измеряемой среды определяется относительно эталонного давления, которое соответствует нулевой точке абсолютного давления. Для обеспечения абсолютного вакуума в эталонной камере она полностью вакуумируется. Диапазоны шкалы для этих манометров находятся между 0 … 25 мбар (0 … 0,4 psi) абсолютного давления и 0 … 25 бар (0 … 362,6 psi) абсолютного давления, с классами точности от 0,6 до 2,5. Эти высокоточные манометры используются, например, для контроля работы вакуумных упаковочных машин и вакуумных насосов. Также они могут применяться для контроля давления конденсации в лабораториях или для определения давления паров жидкостей.
В каких областях применяются манометры дифференциального давления?
В дифференциальных манометрах используются различные измерительные элементы. Например, диапазон измерений от 0 … 0,5 мбар (0 … 0,007 psi) до 0 … 1 000 бар (0 … 14 503,8 psi) и статическое избыточное давление до 400 бар (5 801,5 psi) также возможно. Эти манометры дифференциального давления контролируют, например, поток газообразных и жидких сред, а также степень загрязнения в фильтрационных установках. Также они используются для мониторинга избыточного давления в чистых помещениях и измерения уровня в закрытых емкостях. Кроме того, такие манометры подходят для контроля насосных установок.
Измеряют ли манометры WIKA отрицательное избыточное давление (вакуум)?
Манометры WIKA можно использовать не только для измерения положительного, но и для измерения отрицательного избыточного давления. Как только абсолютное давление становится ниже атмосферного, его называют отрицательным избыточным давлением. Ранее такое избыточное давление со знаком «минус» также обозначалось как разрежение. Чтобы избежать недоразумений, которые могут возникнуть из-за этого обозначения, термин «разрежение» в настоящее время больше не используется.
Как измеряется давление с помощью манометра с трубкой Бурдона?
В манометрах с трубкой Бурдона давление измеряется с помощью трубки Бурдона, передающей давление непосредственно на стрелку.
Требуется калибровка приборов?
Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?
В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...
подробнее