Электроконтактные манометры от WIKA.
Везде, где необходимо указывать давление локально и одновременно требуется переключение электрических цепей, находят применение контактные манометры. Переключающие контакты (также называемые сигнальными или аварийными) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения указателя измерительного прибора.
В широкой продуктовой линейке WIKA вы найдёте подходящий контактный манометр для каждого типа давления.
Переключающие контакты или аварийные контакты в контактных манометрах замыкают или размыкают электрическую цепь в зависимости от положения указателя. Если показание значительно выше или ниже заданного значения, они активируют сигнал тревоги (поэтому их также называют аварийными контактами). Они также подходят для запуска, остановки или переключения процессов.
Магнитные, индуктивные и электронные контакты в электроконтактных манометрах обычно устанавливаются за шкалой и могут быть установлены в любую точку диапазона измерений с помощью указателя. Указатель прибора (фактическая стрелка) контактного манометра движется свободно. В зависимости от версии прибора переключающие контакты могут быть заводскими или настраиваемыми с помощью регулировочного ключа через окошко.
В зависимости от переключающего контакта электроконтактные манометры подразделяются следующим образом:
Электроконтактные манометры с магнитным поджатием
Электроконтактные манометры с магнитным поджатием могут использоваться во всём диапазоне рабочих условий. Характеристика переключения контактной системы достигается за счёт регулируемого постоянного магнита на заданном указателе. Таким образом, контакты в значительной степени защищены от эффектов искрения. Сигнальный выход срабатывает раньше, чем произойдёт движение указателя. Если электроконтактные манометры с магнитным переключающим поджатием используются правильно, они будут работать без проблем в течение многих лет.
Электроконтактные манометры с индуктивным контактом
Электроконтактные манометры с индуктивным контактом в основном применяются в двух областях:
- во взрывоопасных зонах, зонах 1 и 2
- при высокой частоте переключений
Индуктивные контакты работают без какого-либо механического контакта, поэтому они износостойкие и абсолютно не влияют на механику контактного манометра. Индуктивные контакты могут использоваться универсально, даже с заполненными контактными манометрами, и они нечувствительны к агрессивной среде
Электроконтактные манометры с электронным контактом
Электроконтактные манометры с электронным контактом могут переключать небольшие нагрузки, например те, что обычно встречаются в программируемых логических контроллерах (PLC), напрямую. Обычные преимущества индуктивного контакта, такие как отказобезопасность, отсутствие износа благодаря работе на принципе близости и практически полное отсутствие влияния на показания измерительной системы, применимы и здесь.
Электроконтактный манометр с герконом
Благодаря своей конструкции и малому весу, герконовые контакты особенно устойчивы к вибрациям. Электроконтактные манометры с герконом могут напрямую переключать нагрузки до 230 В/1 А, а также обеспечивать надёжный контакт при очень низких токах. Они также подходят в качестве прямых входов для ПЛК (программируемых логических контроллеров).
Что представляют собой электронно-механические измерительные приборы?
Результаты установки механические измерительные приборы в электронные компоненты или узлы. Таким образом, используется исключительно механический дисплей для полевых условий, подающий дополнительный электрический выходной сигнал или выполняющий фун ...
подробнее
Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?
В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...
подробнее