Измерение силы от WIKA
Тематика измерения силы охватывает надежное и точное измерение растягивающих и сжимающих усилий с использованием различных технологий. Благодаря интеграции компании Tecsis, признанного мирового производителя технологий измерения силы, WIKA предлагает крупнейший в мире портфель собственной продукции — от тензодатчиков с тензорезисторами, через гидравлические измерительные системы, до измерения силы с использованием тонкоплёночных технологий, в самых разных геометрических формах, с номинальными нагрузками от 0,5 Н до более чем 10 000 кН.
Почему измерение силы так важно в промышленности?
Сила измеряется с целью мониторинга процессов и функционирования установок, для управления и перемещения грузов во многих применениях, таких как портовая логистика, крановое грузоподъемное оборудование, машиностроение или геотехника. Основное внимание уделяется защите людей и оборудования, а также обеспечению стабильности систем и надежности производства. Кроме того, измерение силы также способствует оптимизации условий производства, повышению качества продукции и экономии материалов, обеспечивая контроль качества.
Как работает измерение силы?
Измерение силы используется для определения силы, весовых нагрузок или крутящих моментов, действующих между двумя телами. Весовые нагрузки измеряются как силы растяжения или сжатия. В случае растягивающей силы измерительное устройство растягивается вместе с силой, подлежащей измерению, а в случае сжимающей силы измерительное устройство сжимается вместе с измеряемой силой. Сила обычно измеряется с помощью измерительных приборов силы — точнее, с помощью динамометров, датчиков силы или тензодатчиков.
Какие измерительные приборы используются в измерении силы?
Портфель продукции в области измерения силы включает тензодатчики растяжения и сжатия, кольцевые датчики силы, срезные и изгибные балки, грузовые ячейки типа «скоба», грузовые штифты, тяговые звенья, канатные датчики силы и тензодатчики, а также гидравлические датчики силы, наряду с электроникой и системами. В статье на эту тему вы можете узнать больше о технологиях измерения силы, используемых в WIKA — тензодатчики, гидравлические измерения и тонкоплёночные технологии.
Каковы стандарты качества WIKA в области измерения силы?
Как и для всех других измеряемых величин, вы можете полагаться на проверенное качество WIKA, когда речь идёт об измерении силы. WIKA предлагает различные технологии и широкий диапазон измерительных решений. Весь производственный процесс сертифицирован. Мы также предлагаем продукцию с различными типами одобрений:
- Процессно-ориентированные системы, оцененные компанией DQS и сертифицированные по ISO 9001:2008.
- Датчики силы с интерфейсом CANopen и протоколом CANopen Safety для выполнения требований по измерениям в области безопасности.
- Датчики силы, совместимые с уровнем надежности безопасности (SIL) и уровнем производительности (PL), а также имеющие следующие одобрения для использования во взрывоопасных зонах: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML.
- Мы работаем строго в соответствии со спецификациями DIN EN ISO 13849-1 и 2006/42/EC (Директива по машинам) и выполняем требования до уровня PL e.
- Международные аудиты и аттестации.
В области измерения силы наши высокие требования к качеству приносят пользу нашим клиентам, с которыми мы часто работаем в тесном сотрудничестве над проектами и партнерствами по разработке. В частности, ценятся опыт и компетентность наших инженеров и техников по разработке, которые тщательно анализируют условия и процессы на месте и учитывают их при создании решений, адаптированных под требования заказчика. Результатом являются индивидуальные решения. Доверяйте ведущему производителю в области измерения силы. Выбирайте партнёра с опытом и знаниями.
WIKA и tecsis: технологии измерения силы, производимые внутри компании.
Благодаря интеграции признанного во всём мире производителя измерительных технологий tecsis, портфель WIKA расширен за счёт решений для измерения силы. Tecsis представляет инновационные решения высочайшего качества в области измерения и датчиков силы. Датчики силы производятся на трёх континентах — экономично, стабильно высокого качества и с надёжным сервисом по всей цепочке создания ценности и поставок.
- На главном заводе в Оффенбахе (Германия) основное внимание уделяется тонкоплёночной технологии (сварной) и гидравлическим тензодатчикам.
- Наши эксперты по (склеенным) тензорезисторам базируются в США. Они в основном реализуют специальные решения для высококачественного индивидуального производства.
- В Китае акцент в измерении силы также делается на тензодатчики, в основном для специальных решений в серийном производстве.
Когда речь идёт о датчиках силы, вы можете полагаться на WIKA — частную компанию, которая думает и действует в долгосрочной перспективе.
Что такое нулевой сигнал?
Нулевой сигнал – это выходной сигнал ненагруженного тензодатчика.