Весовые датчики производства WIKA
Весовые датчики представляют собой особый вид тензодатчиков, предназначенных для применения в весовой технике. Калибровка производится в граммах, килограммах или тоннах, а не в Ньютонах, как обычно при измерении силы. Встроенные тензодатчики деформации пропорционально преобразуют упругие деформации весовых датчиков, вызванные весовыми нагрузками, в электрические сигналы. Таким образом, достигается очень высокая точность измерений: от 0,01 % до 0,05 % Fnom.
Благодаря интеграции tecsis, опытного и глобального производителя измерительной техники, WIKA предлагает высококачественный ассортимент продукции, начиная с платформы, балочного тензодатчика, тензодатчика "балка среза" и заканчивая весовыми датчиками для измерения силы сжатия.
В чем заключается преимущество технологии взвешивания?
Во многих областях применения выгодно, если измерение уровня не требует проникновения в резервуар или емкость. Таким образом, измерение происходит независимо от материала и его свойств. Для различных форм емкостей, например, силосов, контейнеров или резервуаров, мы предлагаем подходящие тензодатчики, которые отвечают этим требованиям, независимо от типа и характера среды. Жидкие или твердые, агрессивные, образующие пену или пыль, парообразующие, проводящие или непроводящие, с мелким или крупным размером зерен: такие факторы не имеют значения. Кроме того, на результат измерения не влияют ни бункеры, ни конические накопления, ни перемычки, ни спекание, ни даже мешалки.
Гравиметрическое измерение уровня также востребовано в областях, критичных к температуре, и там, где требуется высокая прочность и долговечность, например, в сталелитейной промышленности.
Что представляют собой одноточечные весовые датчики в весовой технике?
Одноточечные весовые датчики – наиболее часто используемые тензодатчики с широким спектром возможных областей применения. Они также называются платформенными весовыми датчиками и особенно подходят для использования в весах и весовом оборудовании, когда невозможно предсказать, будет ли отцентрирован груз.
Простота установки и эксплуатации доказана на практике: как видно на примере обычных весов для ванной комнаты, они нечувствительны к боковым и угловым нагрузкам. Типичные области применения – логистика, машиностроение или упаковочная промышленность.
Для чего в весовой технике используются балочные тензодатчики и тензодатчики "балка среза"?
Для определения веса небольших и средних сосудов часто используются балочные тензодатчики и тензодатчики "балка среза". В данных измерениях важную роль играют высокая точность, высокая степень защиты от проникновения, прочность и низкая стоимость.
Балочный тензодатчик крепят с помощью двух монтажных отверстий со стороны датчика с кабельным выходом. С противоположной стороны сила прикладывается перпендикулярно к измерительному устройству, в центре и без усилия сдвига. Поскольку устройство полностью изготовлено из нержавеющей стали, оно демонстрирует бесперебойную работу даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.
В каких отраслях в основном используется весовая техника?
Весовая техника WIKA используется в самых разных отраслях и сферах. Такое разнообразие иллюстрируется следующими примерами:
Медицинское оборудование:
- С помощью наших продуктов, например, можно контролировать вес новорожденных в кувезах.
- В весах для меланжеров используются весовые датчики для точного определения объема донорской крови.
Сельскохозяйственная техника:
- Возможно измерение уровня агрессивных сред, например, в бункерах, с помощью нашей весовой техники.
- В сельскохозяйственной технике, например, стало возможным точное взвешивание урожая на уборочном комбайне.
Машиностроение:
- Наши весовые датчики используются, например, в устройствах для термосварки.
- Платформенные тензодатчики измеряют оптимальное усилие контакта с нагревательной шиной.
Если ваши требования выходят за рамки нашего ассортиментва, то наши специалисты будут рады проконсультировать вас индивидуально и совместно с вами найти подходящее решение.
Положитесь на наш многолетний опыт и ноу-хау!
Что такое относительное отклонение линейности?
Относительное отклонение линейности означает величину максимального отклонения характеристической линии датчика силы от базовой линии, определяемую при увеличении силы, относительно конечного значения диапазона измерений.
Что делать, если температура среды при использовании заполненных манометров превышает 100 °C (212 °F)?
Можно использовать сифон для манометра, мембранный разделитель устройство или капиллярную линию в качестве дополнительного охлаждающего элемента, чтобы снизить температуру среды.