Измерение давления

Приборы для измерения давления от WIKA

Компания WIKA занимается производством приборов для измерения давления на протяжении многих лет. Вот уже 60 лет мы производим механические манометры. На сегодняшний день мы признаны лидерами на мировом рынке технологий измерения температуры, измерения давления и калибровки. По всему миру используется около 600 миллионов измерительных приборов WIKA.

WIKA предлагает широкий ассортимент продукции для измерения давления:

Как работают электронные средства измерения давления?

Электронные средства измерения давления осуществляют измерение посредством чувствительного элемента, который определяет измеряемое давление или изменение давления и преобразует его в электрический сигнал. Электрический сигнал представляет собой меру величины приложенного давления или изменения давления. WIKA предлагает вам измерительные приборы со всеми типами датчиков, которые обычно используются на рынке электронного измерения давления: металлические тонкоплёночные и пьезорезистивные. Компания WIKA сама разрабатывает и производит все виды указанных сенсоров.

Как работают мехатронные приборы измерения давления?

Для управления и контроля системы с помощью мехатронного измерения давления механические измерительные приборы сочетаются с электрическими выходными сигналами и/или переключающими контактами. Электронный выходной сигнал обеспечивает регистрацию, используемую в современных системах. Электрические цепи могут размыкаться и замыкаться при помощи переключающих контактов. Таким образом возможно осуществлять не только мониторинг производственных объектов, но и их контроль посредством наблюдения за превышением предельных значений. Ассортимент продукции WIKA дополняют механические переключатели давления.

Как работает механические приборы измерения давления?

Механические приборы измерения используются с измерительными элементами, которые упруго деформируются под воздействием давления, положительного или отрицательного относительно атмосферного давления (давления окружающей среды). В отличие от электронных средств измерения, они не требуют электрического питания для работы. Кроме простоты их использования, другим преимуществом является признанная надежность. WIKA предлагает вам механические приборы для измерения давления с диапазонами шкалы от 0 ... 0,5 мбар до 0 ... 7 000 бар (от 0 ... 0,007 psi до 0 ... 101 526,4 psi)

Больше информации об измерении давления вы можете найти на YouTube-канале WIKA.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?

В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...

подробнее