Защищенные термопары

Защищенные термопары

Защищенные термопары отличаются от традиционных термопар более компактной конструкцией и высокой гибкостью. Благодаря этим свойствам защищенные термопары могут использоваться также в местах, где доступ затруднён.

В нашей широкой линейке термопар можно найти подходящую версию для любого применения.

sheathedthermocouple_ru-kz

Как устроена защищенная термопара?

Защищенные термопары состоят из внешней металлической оболочки, внутри которой находятся изолированные внутренние проводники, заключённые в сильно уплотнённое керамическое соединение (минерально-изолированный кабель, также называемый MI-кабель Защищенные термопары обладают достаточной гибкостью с минимальным радиусом сгиба, равным пяти диаметрам оболочки. Экстремальная виброустойчивость также позволяет использовать оболочечные термопары.

В качестве материалов оболочки предпочтительно используются сплав 600 или нержавеющая сталь, так как они обеспечивают высокую устойчивость к коррозии. Сплав 600 (2.4816 Ni-сплав) является стандартным материалом для применения, где требуется высокая стойкость к коррозии, например, при воздействии высоких температур; он устойчив к термическим напряжениям, растрескиванию под напряжением и точечной коррозии, включая воздействие хлорида. Защищенные термопары из сплава 600 устойчивы к воздействию галогенов, хлора, хлористого водорода и аммиака в водных растворах. Защищенные термопары из нержавеющей стали 316 обладают хорошей устойчивостью к агрессивным средам, а также к парам и газам сгорания в химической среде.

Какие защищенные термопары используются чаще всего?

  • Термопары типа K: (NiCr-NiAl) подходят для использования в окислительных или инертных газовых средах при температурах до 1 200 °C / 2 192 °F (ASTM E230: 1 260 °C / 2 300 °F) и имеют наибольший диапазон диаметров.
  • Термопары типа J: (Fe-CuNi) подходят для применения в вакууме, в окислительных и восстановительных средах, а также в инертных газовых атмосферах. Они используются для измерения температуры до 750 °C / 1 382 °F (ASTM E230: 760 °C / 1 400 °F) и имеют наибольший диапазон размеров проволоки.
  • Термопары типа N: (NiCrSi-NiSi) подходят для применения в окислительных атмосферах, инертных газовых средах или в сухих восстановительных атмосферах при температурах до 1 200 °C / 2 192 °F (ASTM E230: 1 260 °C / 2 300 °F). Эти термопары требуют защиты от сернистых сред Данные термопары характеризуются значительной точностью при измерении высокой температуры. Напряжение источника (электродвижущая сила) и температурный диапазон почти полностью идентичны термопарам типа К. Эти устройства разработаны для работы в условиях, требующих более продолжительного срока службы и большей стабильности параметров.
  • Термопары типа E: (NiCr-CuNi) подходят для применения в окислительных или инертных газовых средах при температурах до 900 °C / 1 652 °F (ASTM E230: 870 °C / 1 598 °F) и имеют наибольший диапазон диаметров проволоки.
  • Термопара типа T: термопары Cu-CuNi подходят для температур ниже 0 °C с верхним пределом температуры 350 °C / 662 °F (ASTM E230: 370 °C / 698 °F) и могут использоваться в окислительных, восстановительных или инертных газовых средах. Они не подвержены коррозии в условиях высокой влажности.

Информация по использованию защищенных термопар относится к версиям с прямым контактом со средой.

Мы рекомендуем уточнять температурный диапазон, классы точности и размеры этих «благородных» (платинородий/платина) минерально-изолированных термопар у вашего ответственного контактного лица.

В чем разница между изолированной и неизолированной точкой измерения?

В технической практике различают изолированные и не изолированные точки измерения В случае изолированных точек измерения измерительный спай не соединён с внешней оболочкой (не заземлённые точки измерения), в то время как у не изолированных точек измерения он приварен к внешней оболочке (заземлённые точки измерения). Изолированные точки измерения делают датчик несколько более медленным в термическом отклике, но менее чувствительным к помехам при передаче сигнала. Защищенные термопары с заземлёнными точками измерения имеют очень быстрое время отклика, но гораздо более чувствительны к помехам при передаче сигнала.

measuringpoint_ru-kz

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что означают обозначения температурных классов?

Температура воспламенения – это самая низкая температура, при которой горючая смесь газов может воспламениться от пламени, горячей поверхности или искры. Газы и пары делятся на классы, в которых температура поверхности всегда должна быть ниже темпе ...

подробнее