Биметаллические термометры от WIKA
В промышленном измерении температуры в основном используются три типа стрелочных термометров: биметаллические термометры, газонаполненные термометры и расширительные термометры. Какой принцип измерения следует использовать, зависит от ряда различных факторов, таких как время отклика, температурные пределы и диапазон применения
Что такое биметаллический термометр и как он измеряет?
Биметаллические термометры — это термометры, основанные на функциональном принципе, при котором металлы по-разному расширяются в зависимости от изменения температуры. Биметаллический термометр всегда состоит из двух разных металлических пластин, обладающих различными коэффициентами теплового расширения. Эти две пластины соединены неразрывно и таким образом образуют биметаллическую спираль. Когда температура изменяется, разные металлы расширяются в разной степени, что приводит к механической деформации биметаллической спираль. Эта механическая деформация передаётся в виде вращательного движения. Измерительная система выполнена в форме спиральной или винтовой трубки. Это движение передается на стрелку термометра через ось указателя, что позволяет измерять температуру.
В каких областях применяются биметаллические термометры?
Биметаллические термометры используются во многих промышленных областях, например, в машиностроении, в отопительной технике, а также в системах кондиционирования воздуха и холодильной технике. Широкий ассортимент моделей биметаллических термометров WIKA предлагает большой выбор приборов для различных сфер применения.
Модель 52 с корпусом и штоком из нержавеющей стали представляет собой базовую модель среди промышленных термометров, но также используется для более требовательных задач в машиностроении.
Модель A48 была специально разработана для применения в системах кондиционирования и холодильной техники для измерения температуры в воздуховодах, тогда как модель A43 была создана как стандартная версия для простого измерения температуры в отопительной технике. Как видите, WIKA предлагает подходящий термометр для любого применения. Наши специалисты будут рады помочь вам с выбором.
Каковы преимущества и недостатки биметаллических термометров?
По сравнению с газонаполненными термометрами, биметаллические термометры значительно дешевле в плане стоимости. Это ценовое преимущество обусловлено их более простой конструкцией.
Диапазоны измерений биметаллических термометров находятся в пределах от -70 до +600 °C (от -94 до +1 112 °F) с классами точности 1 и 2 в соответствии с EN 13190. Для применений с высоким уровнем вибраций используются термометры с гидрозаполнением. В качестве заполнения используется силиконовое масло, которое гасит вибрацию и ограничивает максимальную температуру до +250 °C (482 °F).
При изменении температуры все типы механических термометров реагируют по одному и тому же принципу — принципу расширения. Разница, однако, заключается в том, что у биметаллического термометра вращательное движение биметалла может отображаться только напрямую на дисплее. В газонаполненном термометре, напротив, измеренное значение может легко передаваться по капилляру благодаря заполнению инертным газом. Здесь можно использовать и выносные капилляры — для установки газонаполненных термометров на расстоянии до 60 метров от места измерения. Жидкостные термометры также могут устанавливаться с помощью выносных капилляров, но вместо инертного газа в измерительной системе применяется заполняющая среда, например, ксилол или силиконовое масло.
Окончательное решение о том, какой стрелочный термометр использовать, зависит от ряда различных факторов. Наши специалисты будут рады помочь вам в выборе подходящего термометра.
Какие механические влияния, кроме срабатывания переключающих контактов, могут вызывать погрешности измерений в биметаллических термометрах?
В конструкциях с биметаллической винтовой пружиной может происходить ходовое перемещение стрелки, которое приводит к касанию стрелки шкалы или защитного стекла. С помощью современных методов проектирования и производства такие ошибки в настоящее вр ...
подробнее
Что делать, если температура среды при использовании заполненных манометров превышает 100 °C (212 °F)?
Можно использовать сифон для манометра, мембранный разделитель устройство или капиллярную линию в качестве дополнительного охлаждающего элемента, чтобы снизить температуру среды.