Válvulas e dispositivos de proteção

Válvulas e dispositivos de proteção para maior segurança e vida útil

Através de torneiras, válvulas de corte, válvulas manifold ou monoflanges, os instrumentos de medição de pressão podem ser separados com segurança do processo durante o comissionamento, manutenção ou calibração. Dispositivos de proteção, como sifões, proteção contra sobrecarga e amortecedores, aumentam a vida útil e ampliam o espectro de aplicação dos instrumentos de medição de pressão. Além da extensa seleção de válvulas de instrumentação e acessórios, a WIKA também oferece a montagem qualificada de diversas peças individuais para formar um conjunto de medição completo (“conexão de instrumento”).

Quais válvulas e dispositivos de proteção WIKA existem?

Para poder realizar o comissionamento, manutenção ou calibração de instrumentos de medição de pressão, eles devem estar isolados de forma segura do processo. Para este propósito, a WIKA oferece uma ampla gama de válvulas de instrumentação, que desconectam instrumentos com segurança, como manômetros, interruptores ou transmissores, fechando-os:

  • Torneiras
  • Válvulas de corte
  • Válvulas manifolds
  • Monoflanges
  • Válvulas agulha
  • Válvulas multiportas
  • Válvulas de bloqueio e alívio
  • Monoblocos
  • Válvulas esfera

Para aumentar a vida útil dos instrumentos de medição de pressão, são utilizados dispositivos de proteção como sifões, dispositivos de sobrecarga, amortecedores, elementos de resfriamento e filtros em linha de manômetros. Ao mesmo tempo, servem para ampliar o alcance de aplicação.

O que é uma válvula monobloco?

Um monobloco é uma estação compacta e redutora usada para a faixa de alta pressão. Toda a parte de alta pressão de uma estação de redução de gás natural é fornecida por um filtro com seção de separação opcional e um trocador de calor com tubos de aço inoxidável. É feita uma distinção entre monoblocos com conexão rosqueada, que são usados ​​para condições de espaço limitado de painéis de controle e baterias de válvulas e monoblocos com conexões de flange, que são utilizados em aplicações com gás natural e meios agressivos. Além disso, existem monoblocos para processos de amostragem e injeção, que possuem sonda para amostragem e também são utilizados para processos de injeção.

Quando é adequado usar válvulas de esfera industriais?

As válvulas esfera têm uma ampla gama de aplicações na indústria. Eles são usados ​​na distribuição simples de ar comprimido até aplicações exigentes na indústria de petróleo e gás e são especialmente adequados para aplicações com gás natural e meios agressivos. Devido à sua fácil limpeza, as válvulas esfera são recomendadas na indústria, sobretudo, para meios líquidos e gasosos. Também é feita uma distinção com base no tipo de uso: A válvula de esfera industrial modelo PBV-FS com corpo de válvula dividido é usado para tubulações, especialmente para aplicações de gás natural e aplicações com meios agressivos. A válvula esfera modelo HPBV, por outro lado, é adequada para meios líquidos em aplicações de alta pressão.

Para que servem as válvulas agulha?

As válvulas agulha são usadas na indústria para isolar ou ventilar com segurança medidores de pressão, interruptores ou transmissores do processo. A WIKA válvulas de agulha modelo IV10 e o Válvulas multiportas IV11 são particularmente adequados para meios líquidos, gasosos, agressivos e não cristalizantes, bem como aqueles que não são altamente viscosos. A válvula agulha IV10 está disponível com uma conexão de ventilação opcional, enquanto a válvula multivias IV11 já vem equipada com duas conexões como padrão. Eles podem ser usados ​​tanto para ventilação quanto para conexão de instrumentos adicionais.

Selecione facilmente o produto mais adequado para você diretamente do nosso portfólio de produtos em nossa loja online WIKA.

A WIKA terá prazer em apoiá-lo na seleção dos componentes corretos para sua aplicação. Juntamente com a extensa seleção de válvulas de instrumentação e acessórios, a WIKA também oferece montagem qualificada de diferentes componentes individuais em um arranjo de medição completo (“instrument hook-up”). As válvulas e dispositivos de proteção WIKA também podem ser combinados com sistemas de selo diafragma. A maior parte do nosso portfólio de acessórios pode ser entregue diretamente do estoque.