Sua necessidade – Nossa solução
A WIKA é líder de mercado global em tecnologia de medição de pressão, temperatura e nível. Trabalhando junto com você, desenvolvemos soluções abrangentes baseadas em nossos componentes de tecnologia de medição de alta qualidade, com as soluções sendo integradas em seus processos de negócios. Também no campo da medição de nível, as necessidades individuais exigem soluções personalizadas: sejam particularmente grandes ou altamente precisas – a medição de nível é a nossa paixão.
Oferecemos uma ampla variedade de instrumentos de medição de nível para temperaturas de até 450 °C ou faixas de pressão de até 600 bar.
Uma parte importante do desenvolvimento é aplicada a soluções individuais para a mais ampla variedade de aplicações nas indústrias química, farmacêutica, offshore e petrolífera, construção naval e alimentar, bem como para construção de máquinas e instalações, estações de tratamento de água e cada vez mais frequentemente para o extenso setor de engenharia ambiental.
Nossos funcionários qualificados estão sempre dedicados a encontrar a solução para os problemas específicos do cliente. As mais recentes técnicas de produção, uma gestão de qualidade intransigente, bem como aprovações nacionais e internacionais são outros pré-requisitos para o bom nome da nossa empresa.
Fale – teremos todo o prazer em aconselhá-lo!