Sensores de inclinação

Sensores de inclinação da WIKA: altamente precisos, versáteis e independentes

A WIKA oferece vários designs diferentes de sensores de inclinação. Dentro dos sensores de inclinação há um fluido dielétrico que - como um nível de bolha - se alinha horizontalmente pela gravidade, sem erros de aceleração gravitacional. As medições são independentes das flutuações gravitacionais e, portanto, reproduzíveis em qualquer local. Ao detectar a capacitância diferencial, o ângulo de inclinação é calculado. Com esta tecnologia, a medição é possível em até 360°. Precisões de < 0,1 % podem ser alcançadas com este Eles também estão disponíveis para aplicações redundantes e multieixos e com gabinetes à prova de chamas. Os sensores de inclinação WIKA oferecem alta proteção contra ingresso, são adequados para ambientes agressivos e podem ser usados ​​em faixas de temperatura de -40 °C a 80 °C.