Promova a segurança
Na extração de petróleo e gás, altas pressões de trabalho encontram ambientes agressivos, às vezes explosivos. Aqui também, pressostatos e outros componentes certificados pela WIKA garantem a segurança.
Naturalmente, o potencial de perigo na extracção de petróleo e gás a alta pressão é enorme. Os painéis de controle de poços desempenham aqui um papel importante para prevenir eficazmente acidentes em extrações de alto risco e também em plataformas offshore.
As emissões não intencionais também são um acidente
Da mesma forma, é importante prevenir as emissões de hidrocarbonetos para a atmosfera ou para o meio ambiente. Os pressostatos são usados em painéis de controle para monitorar a pressão na linha e na válvula. O pressostato serve como alarme em caso de picos de pressão ou vazamentos. Nestes casos, o switch encerra o processo.
Os pressostatos WIKA resistem a ambientes agressivos com altas pressões de trabalho (a pressão do sistema pode ser de até 1.000 bar). Nossos clientes também confiam em nossa instrumentação de processos em áreas perigosas porque os sistemas de segurança são fundamentalmente importantes para manter o processo sob controle.