Monitoramento de tanques
Fechado por transbordamento
Sensores e chaves de nível garantem a segurança, evitando o enchimento excessivo dos tanques. Os componentes certificados da WIKA aumentam a segurança da planta, por exemplo. durante a recuperação ou armazenamento de hidrogênio e aplicações críticas semelhantes.
A tecnologia LOHC armazena hidrogênio num óleo para tornar o transporte e o armazenamento simples e seguros. Isto permite que a infraestrutura de combustível existente seja usada, por ex. tanques subterrâneos em postos de abastecimento de caminhões, navios e aviões. No caminho para a descarbonização, este poderia ser um alicerce importante porque o hidrogénio poderia ser produzido ecologicamente onde a energia verde é produzida e depois transportada de forma eficiente e segura para utilização.
Postos de abastecimento nas cidades
Com a tecnologia LOHC, postos comerciais de abastecimento de hidrogênio com mais de 1.000 kg de hidrogênio armazenado são viáveis, no local, em áreas densamente povoadas. Combinada com o baixo custo da infraestrutura de abastecimento, a tecnologia LOHC pode reduzir significativamente o custo do hidrogênio fornecido.
Grandes quantidades para a indústria
Ao mesmo tempo, o hidrogênio é um dos gases industriais mais utilizados em todo o mundo. No entanto, existe um desafio com o fornecimento descentralizado de hidrogênio: o transporte é caro, ineficiente e está associado a riscos de segurança. Armazenar o hidrogênio em um óleo difícil de inflamar resolve tudo isso.
Perigoso: reabastecimento e armazenamento
Não importa se o hidrogênio é entregue a um posto de abastecimento no centro de uma cidade ou em grandes quantidades a uma empresa industrial. Em ambos os casos, o perigo potencial é muito elevado. Consequentemente, a segurança tem prioridade máxima aqui. É por isso que muitos operadores confiam nos sensores de nível certificados da WIKA.
Sensores de nível para muitas áreas de aplicação
O critério mais importante para selecionar o instrumento de medição de nível correto é, portanto, a área de aplicação. É suficiente detectar apenas os níveis limites de um tanque, por ex. funcionamento a seco ou enchimento excessivo, ou é necessário um interruptor de limite de nível? No entanto, se o conteúdo de um tanque for totalmente monitorado, ou seja, o nível atual entre 0 e 100 % for medido, sensores de nível serão usados. Com a eletrônica combinada, eles podem transmitir sinais analógicos e sinais de comutação.