Estação de reabastecimento de hidrogênio HRS

As estações de abastecimento de hidrogênio são o pré-requisito para tornar possível a mobilidade baseada no hidrogênio. Uma estação de reabastecimento de hidrogênio normalmente consiste em:

  • Fornecimento de hidrogênio com armazenamento em baixa pressão na faixa de até 250 bar, na forma gasosa ou líquida
  • Faixa de compressão com armazenamento de média e alta pressão até 900 bar
  • Unidade de resfriamento, já que o hidrogênio deve ser resfriado a -40 °C antes de ser abastecido no veículo
  • Dispensador de hidrogênio

Em vários pontos durante o processo de reabastecimento, a temperatura e a pressão devem ser monitoradas. Além disso, é necessária uma aprovação para proteção contra explosão.

Estações de reabastecimento de hidrogênio × P

Pressão

Pressão
PA

Produtos Adicionais

Produtos Adicionais
T

Temperatura

Temperatura
Estações de reabastecimento de hidrogênio
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 14 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.