A conexão do processo forma a interface entre o fluxo real do processo em tubulações, tanques, reatores ou máquinas e os componentes externos, por exemplo, instrumentos de medição ou arranjos de medição, incluindo válvulas ou poços termométricos. Se uma conexão é “removível novamente” (por exemplo, com uma conexão roscada) ou “permanentemente não destacável” (por exemplo, com uma junta soldada) depende das condições de aplicação.
Para que a conexão seja estanque, deve-se garantir que, no caso de emissões fugitivas, sejam observadas as taxas máximas de vazamento exigidas (de acordo com ISO 15848-1 e TA Luft (VDI 2440)) da respectiva solução de medição.
Quais conexões de processo podem ser implementadas pela WIKA para minimizar as emissões fugitivas?
A WIKA pode implementar uma grande variedade de conexões de processos para seus clientes:
- com conexões de flange convencionais de acordo com todas as normas, bem como conexões de cubo específicas em versão de fixação ou de alta integridade
- com acessórios de compressão (simples e duplos)
- com conexões roscadas (encaixe de rosca, encaixe de cone/rosca)
- com conexão soldada (WIKA é certificada por uma autoridade independente de acordo com DIN EN ISO 3834-2)
- com conexão soldada
Devido a esta amplitude, a WIKA é capaz de projetar conexões sob medida para minimizar as emissões fugitivas em cooperação com o cliente. O seguinte se aplica a cada versão:
- A estanqueidade definida é garantida de forma verificável durante a montagem inicial.
- Também permanece permanente, mesmo com operação do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- A estanqueidade pode ser restaurada, conforme necessário, após manutenção ou substituição do sistema de medição.