O que é uma chave de nível vibratória?
Uma chave de nível vibratória é uma chave de nível limite para monitorar os níveis de enchimento. É usado em muitas indústrias para detectar a presença de líquidos ou sólidos em um recipiente.
Como funciona um chave de limite de vibração?
O elemento central da chave de nível vibratório é o chamado diapasão com acionamento de vibração integrado. Quando o diapasão vibratório está imerso no meio, a frequência de ressonância do diapasão diminui. A mudança de frequência é detectada pelo circuito eletrônico e convertida em um sinal de comutação.
Em quais aplicações as chaves de nível vibratórias são usadas?
Em geral, as chaves de nível vibratórias são utilizadas para duas funções muito importantes: Por um lado, as chaves de nível vibratórias são utilizadas como controle de transbordamento para evitar que os recipientes transbordem ao atingir um determinado nível limite. Por outro lado, os interruptores de nível vibratórios são usados como proteção contra funcionamento a seco, para que, por exemplo, as bombas desliguem a tempo se não houver meio suficiente no tubo de admissão. A chave de nível vibratória pode detectar quando uma bomba funciona a seco e, assim, evitar danos à bomba
Quais são as vantagens das chaves de nível vibratórias em relação às chaves flutuantes tradicionais?
Ao contrário do tradicional chaves flutuantes, as chaves de nível vibratórias oferecem um design muito compacto, que é especialmente adequado para monitorar níveis limites em sistemas de tubulações. Outro benefício é que eles são independentes da posição de montagem, tornando a chave de nível vibratória versátil.
Existem também chaves de nível vibratórias para sólidos, como grânulos ou pós. As chaves flutuantes, por outro lado, só podem ser usados para detectar meios líquidos.
Quais benefícios as chaves de nível vibratórias oferecem no setor industrial?
O design robusto e a fácil instalação tornam as chaves de nível vibratórias uma escolha popular para muitas aplicações industriais. Sua capacidade de trabalhar com precisão sob diversas condições os torna uma ferramenta essencial no controle e automação de processos modernos.