Células de carga são projetadas como uma forma especial de transdutor de força para uso em equipamentos de pesagem. Esses transdutores de força permitem exatidões de medição muito altas entre 0,01 % e 0,05 %Fnom. As células de carga são usadas na mais ampla variedade de áreas de aplicação, incluindo balanças de plataforma, enchimento, correia e embalagem, sistemas de testes dinâmicos, bem como balanças eletrônicas de precisão, etiquetagem de preços e balanças industriais. A WIKA fornece geometrias de células de carga típicas e amplamente utilizadas, como células de carga de ponto único, células de carga de feixe de flexão e cisalhamento, células de carga tipo S, células de carga do tipo S, células de carga canister e células de carga de compressão. Além disso, estão disponíveis kits de montagem correspondentes e módulos de pesagem completos.