Com o conversor de unidades WIKA, você pode converter as diversas unidades para os parâmetros de medição física de pressão e temperatura:
Observação
A função de conversão disponibilizada aqui foi criada com o máximo cuidado. No entanto, excluímos qualquer responsabilidade pela exatidão do resultado.
Unidades de pressão
Pressão como parâmetro de medição
No campo da medição de pressão, existem muitas outras unidades além de bar e psi. Você pode usar o conversor de unidades para converter, por exemplo, mbar em μbar, Pa em kPa ou mmWs em mWs.
Outras unidades comuns para a pressão do mensurando:
- MPa
- kp/mm2
- atm
- inH2O
- mmHg (Torr)
- kp/cm2 (kg/cm2)
- ftH2O
- inHg
Se quiser converter as duas unidades mais comuns, bar e psi, você precisará dos valores de conversão exatos. Se você deseja converter bar em psi, multiplique o valor da barra por 14,503774. Na direção oposta, um valor psi é multiplicado por 0,068948 para determinar a unidade em bar.
- 1 bar = 14.503774 psi
- 1 psi = 0.068948 bar
Tabela de conversão e fatores de conversão para as unidades de pressão mais comuns
| Unit | bar | mbar | Pa N/ m2 | kPa kN/m2 | MPa MN/m2 | atm | mmWS | Torr mmHg | psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0.1 | 0.986923 | 1.019716*10⁴ | 750.0638 | 14.503774 |
| 1 mbar | 0.001 | 1 | 100 | 0.1 | 10⁻⁴ | 0.966923*10⁻³ | 10.19716 | 0.7500638 | 0.014503774 |
| 1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0.01 | 1 | 0.001 | 10⁻⁶ | 0.986923*10⁻⁵ | 0.1019716 | 0.007500638 | 1.4503774*10⁻⁴ |
| 1 kPa 1 kN/m² | 0.01 | 10 | 1000 | 1 | 0.001 | 9.86923*10⁻³ | 101.9716 | 1.500538 | 0.14503774 |
| 1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1000 | 1 | 9.86923 | 1.019716*10⁵ | 7500.628 | 145.03774 |
| 1 atm | 1.01325 | 1013.25 | 101325*10⁵ | 101.325 | 0.101325 | 1 | 1.033227*10⁴ | 160.0021 | 14.695949 |
| 1 mmWS | 9.80665*10⁻⁵ | 0.0980665 | 9.80665 | 980665*10⁻³ | 9.80665*10⁻⁶ | 9.67841*10⁻⁵ | 1 | 0.073556 | 1.422334*10⁻³ |
| 1 Torr 1 mmHg | 1.33322*10⁻³ | 1.33322 | 133.322 | 0.133322 | 0.133322*10⁻³ | 1.315789*10⁻³ | 13.59506 | 1 | 1.933672*10⁻² |
| 1 psi | 6.89476*10⁻² | 68.9476 | 6894.76 | 6.89476 | 6.89476*10⁻³ | 0.068046 | 703.06958 | 51.715075 | 1 |
Unidades de temperatura
Temperatura como parâmetro de medição
No campo da medição de temperatura, as unidades são diferenciadas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, abreviadamente SI. A temperatura é medida em graus Celsius (°C) ou em Kelvin (K). A medição da temperatura em graus Fahrenheit (°F) é usada principalmente nos EUA ou também no Reino Unido. A unidade Kelvin, por outro lado, é usada principalmente na ciência.
Unidades para a temperatura mensurada:
- Graus Celsius (°C)
- Graus Fahrenheit (°F)
- Kelvin (K)
- Graus Rankine (°Ra ou °R abreviado)
Tabela de conversão e fatores de conversão para as unidades de temperatura mais comuns
Se você quiser converter Celsius em Kelvin, deverá adicionar 273 ao valor Celsius. Ao converter de Celsius para Fahrenheit, por outro lado, o valor Celsius é primeiro multiplicado por 1,8 e depois 32 é adicionado ao resultado.
Com o conversor de unidades WIKA, você pode, por exemplo, converter Celsius para Fahrenheit, Kelvin para Celsius ou Fahrenheit para Rankine ao lidar com temperaturas.
| °C Celsius | °F Fahrenheit | K kelvin | ° R Rankine | |
|---|---|---|---|---|
| Boiling water | 100 °C | 212 °F | 373.15 K | 671.67 °Ra |
| Human body | 37 °C | 98.6 °F | 310.15 K | 558.27 °Ra |
| Room temperature | 21 °C | 69.8 °F | 294.15 K | 529.47 °Ra |
| Freezing point of water | 0 °C | 32 °F | 273.15 K | 291.67 °Ra |
| Absolute zero | -273.15 °C | -459.67 °F | 0 K | 0 °Ra |