O medidor de vazão de ar modelo A2G-25 é utilizado para medir vazões de ar de meios gasosos em aplicações de ventilação e ar condicionado.
O fluxo de ar é medido determinando a pressão diferencial e multiplicando-a pelo fator K. O fator K depende do ventilador utilizado ou, no caso de sondas de medição de tubos/dutos, do tamanho e número de sondas e é fácil e rápido de inserir no menu. As diferentes fórmulas de cálculo do fluxo de ar já estão programadas no menu do A2G-25. Ao escolher o respectivo fabricante do ventilador radial, a fórmula correta é automaticamente levada em consideração no cálculo.
Sinais de saída analógica elétrica para ambos os medidores (DC 0 … 10 V ou 4 … 20 mA) ou Modbus® digital versões permitem a conexão direta aos sistemas de controle ou ao sistema de automação predial.
A pressão diferencial medida também é mostrada no display LC e transmitida através dos sinais de saída analógicos ou digitais. Assim, o A2G-25 combina duas medições em um instrumento. O display LC e a navegação clara do menu permitem um comissionamento simples e com economia de tempo.
Com o A2G-25, fluxos de ar de até 200.000 m3/h e pressões diferenciais de até 7.000 Pa podem ser medidos.